Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Diş Malzemesi | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32000 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
|||
| 31000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
|||
| 1333 Stokta |
|
M8
|
Zinc Plated Steel
|
Erkek
|
0.472 in
12.0 mm
|
Steel
|
|||
| 466346 | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Zinc Plated Steel
|
Dişli Saplama
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 144 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
|||
| 9223 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
|||
| 466347 | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Zinc Plated Steel
|
Dişli Saplama
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 42500 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
|||
| 116550 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Zinc Plated Steel
|
Dişli Saplama
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Zinc Plated Steel
|
Dişli Saplama
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
|||
| 107250 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Zinc Plated Steel
|
Dişli Saplama
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
|||
| 34050 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
|||
| 1309 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
|||
| 944 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
|||
| 1542 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
|||
| 17225 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
|||
| 511 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin