Menü Arama

Oluklu Kavramalı Topuzlar- Dişli Eklenti

Stokta

Female Grip Hand Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto male applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
35 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Diş Boyutu Diş Malzemesi Montaj Tipi Diş Uzunluğu Düğme Malzemesi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
63.0 mm
M8
Brass
Dişli Kör Delik
25.0 mm
PA
6270 Stokta
12.5 mm
M5
PA
Female
12.0 mm
PA
3 Stokta
32.0 mm
M8
Brass
Female
8.0 mm
PA
2 Stokta
20.0 mm
M5
Brass
Female
10.0 mm
PA
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
M10
Brass
Dişli Saplama
30.0 mm
PA
146148 Stokta
8.5 mm
M3
PA
Female
10.0 mm
PA
3900 Stokta
44.0 mm
M8
PP
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
M5
Brass
Female
11.0 mm
PA
2500 Stokta
10.5 mm
M4
PA
Female
11.0 mm
PA
466344 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
M6
Brass
Female
16.0 mm
PA
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
M6
Brass
Female
10.0 mm
PA
50 Stokta
100.0 mm
M12
Brass
Dişli Saplama
40.0 mm
PA
500 Stokta
23.0 mm
M5
25 Stokta
30.0 mm
M6
Brass
Dişli Saplama
9.0 mm
PA
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
M12
Brass
Threaded Through Hole
30.0 mm
PA
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
M10
Brass
Dişli Kör Delik
30.0 mm
PA
54000 Stokta
23.0 mm
M6
8 Stokta
80.0 mm
M12
Brass
Dişli Kör Delik
30.0 mm
PA
11362 Stokta
40.0 mm
M8
Brass
Dişli Saplama
12.0 mm
PA
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
63.0 mm
M12
Brass
Threaded Through Hole
25.0 mm
PA
  • / 2
El Çarkı 63.0 mm Insert M8 PA Black

271630859935


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Düğme Çapı
    63.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Malzemesi
    PA
Kavrama Topuzu 12.5 mm M5 PA Black

084005059901


Stok Seviyeleri
6270 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Düğme Çapı
    12.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Gloss
Tırtıklı Topuz 32.0 mm Insert M8 8.0 mm PA Black

258320859935


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Taban Çapı
    17.0 mm
  • Düğme Çapı
    32.0 mm
  • Renk
    Siyah
Tırtıklı Topuz 20.0 mm Insert M5 10.0 mm PA Black

258200559935


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Taban Çapı
    11.5 mm
  • Düğme Çapı
    20.0 mm
  • Renk
    Siyah
El Çarkı 80.0 mm M10 30.0 mm Steel PA

271301059935


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Düğme Çapı
    80.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Malzemesi
    PA
Kavrama Topuzu 8.5 mm M3 PA Black

084003059901


Stok Seviyeleri
146148 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Düğme Çapı
    8.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Gloss
Kavrama Topuzu 44.0 mm M8 PP Siyah

1219095


Stok Seviyeleri
3900 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Düğme Çapı
    44.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
  • Düğme Malzemesi
    PP
Tırtıklı Topuz 15.0 mm Insert M5 11.0 mm PA Black

466343


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    11.0 mm
  • Düğme Çapı
    15.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
Kavrama Topuzu 10.5 mm M4 PA Black

084004059901


Stok Seviyeleri
2500 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    11.0 mm
  • Düğme Çapı
    10.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Gloss
Tırtıklı Topuz 22.0 mm Insert M6 16.0 mm PA Black

466344


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Düğme Çapı
    22.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
Tırtıklı Topuz 25.0 mm Insert M6 10.0 mm PA Black

258250659935


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Taban Çapı
    16.0 mm
  • Düğme Çapı
    25.0 mm
  • Renk
    Siyah
El Çarkı 100.0 mm M12 40.0 mm Steel PA

271401259935


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Düğme Çapı
    100.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Malzemesi
    PA
Tırtıklı Topuz M5 Nylon 6 Siyah

KTSR-23M05F


Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Düğme Çapı
    23.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kavrama Topuzu 30.0 mm M6 PA Black

106063069901


Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Taban Çapı
    14.0 mm
  • Düğme Çapı
    30.0 mm
  • Renk
    Siyah
El Çarkı 80.0 mm Insert M12 PA Black

271128059935


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Düğme Çapı
    80.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Malzemesi
    PA
El Çarkı 80.0 mm Insert M10 PA Black

271801059935


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Düğme Çapı
    80.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Malzemesi
    PA
Tırtıklı Topuz M6 Nylon 6 Siyah

KTSR-23M06F


Stok Seviyeleri
54000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Düğme Çapı
    23.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
  • GTIP Numarası
    3926909790
El Çarkı 80.0 mm Insert M12 PA Black

271801259935


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Düğme Çapı
    80.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Malzemesi
    PA
Kavrama Topuzu 40.0 mm M8 PA Black

106084069901


Stok Seviyeleri
11362 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Düğme Çapı
    40.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Malzemesi
    PA
El Çarkı 63.0 mm Insert M12 PA Black

271123659935


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Düğme Çapı
    63.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Malzemesi
    PA