Our range of Spoked Handwheels provide a leveraging hand hold for positioning and adjustment on machine and equipment. A choice of technopolymer material offers resistance to oils and grease often found in their working environment. The range is fitted with different types of manoeuvering handles to increase safety.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Volan Biçimi | Tekerlek Malzemesi | Tel Sayısı | Volan Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 760,7612 TL - 760,7612 TL | 96 Stokta |
Siyah
|
Kulplu
|
Nylon
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 1.612,4551 TL - 1.612,4551 TL | 41 Stokta |
Siyah
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 1.174,3291 TL - 1.174,3291 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 671,5221 TL - 671,5221 TL | 6 Stokta |
Siyah
|
Kulpsuz
|
Nylon
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 739,0419 TL - 739,0419 TL | 28 Stokta |
Siyah
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 1.527,6056 TL - 1.527,6056 TL | 58 Stokta |
Siyah
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 1.712,8574 TL - 1.712,8574 TL | 8 Stokta |
Siyah
|
Kulplu
|
Nylon
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 6.934,5661 TL - 9.708,3925 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Kulpsuz
|
Steel
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 2.053,175 TL - 2.053,175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Kulplu
|
Nylon
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 3.114,7288 TL - 3.114,7288 TL | 5 Stokta |
Siyah
|
Kulpsuz
|
Steel
|
4
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 1.331,5224 TL - 1.331,5224 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Kulplu
|
Nylon
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 2.221,2263 TL - 2.221,2263 TL | 12 Stokta |
Siyah
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 907,7946 TL - 907,7946 TL | 2 Stokta |
Siyah
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 5.653,1588 TL - 5.653,1588 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Kulplu
|
Alüminyum
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 601,3061 TL - 601,3061 TL | 79 Stokta |
Siyah
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 682,6859 TL - 682,6859 TL | 66 Stokta |
Siyah
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 4.046,3834 TL - 4.046,3834 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Kulpsuz
|
PP
|
2
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
| 617,9351 TL - 617,9351 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Kulplu
|
Nylon
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 418,0439 TL - 418,0439 TL | 55 Stokta |
Siyah
|
Kulpsuz
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 407,1091 TL - 407,1091 TL | 92 Stokta |
Siyah
|
Kulpsuz
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin