Our range of Spoked Handwheels provide a leveraging hand hold for positioning and adjustment on machine and equipment. A choice of technopolymer material offers resistance to oils and grease often found in their working environment. The range is fitted with different types of manoeuvering handles to increase safety.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Volan Biçimi | Tekerlek Malzemesi | Tel Sayısı | Volan Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.993,0616 TL - 1.993,0616 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Kulplu
|
Alüminyum
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 491,8535 TL - 491,8535 TL | 32 Stokta |
Siyah
|
Kulpsuz
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 850,4352 TL - 850,4352 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Kulplu
|
Nylon
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 2.652,018 TL - 2.652,018 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Kulpsuz
|
Steel
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1.117,7179 TL - 1.117,7179 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Kulplu
|
Nylon
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1.732,8425 TL - 1.732,8425 TL | 14 Stokta |
Siyah
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 739,0419 TL - 739,0419 TL | 30 Stokta |
Siyah
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Kulpsuz
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||
| 1.175,1093 TL - 1.175,1093 TL | 60 Stokta |
Siyah
|
Kulplu
|
Nylon
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin