Fan accessories provide protection and mounting for small DC and AC fans suitable for industrial and computing applications. Silicon Fan Mountings offer a simpler, faster installation method than conventional screw mounts. Fan Mounts have a high elongation rubber for easy fan mounting and component assembly and provides shock and vibration protection. They are ideal for the cooling of electronic applications with a protection solution and are simple to install whilst providing prevention of dust ingress and protection to the user from accidental damage and bodily harm.
Series Code :SRRCOFM
Seri Kodu: SRRCOFM
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | Fan Boyutu | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3400 Stokta |
Steel
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Vida
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Vida
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Vida
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Vida
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
105.4 mm
105.4 mm
|
Vida
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Vida
|
|||
| 172410 Stokta |
Steel
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Vida
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Vida
|
|||
| 49334 Stokta |
Steel
|
150.0 mm
150.0 mm
|
Vida
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Vida
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Kör
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Vida
|
|||
| 1115 Stokta |
Steel
|
25.0 mm
25.0 mm
|
Vida
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
240.0 mm
240.0 mm
|
Vida
|
|||
| 63954 Stokta |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Kör
|
|||
| 6840 Stokta |
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|||
| 14760 Stokta |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Kör
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin