Menü Arama

Fiber Bobinleri

Stokta

Fibre Management range supports low-profile Fibre Reels for spooling excess fibre on PCB board. Some can be broken apart to form controlled bend around 90 or 180 degree turn. Some reels can be stacked and mounted over PC Board. Made from Natural and Black Nylon. UL94 V0 and UL94 V2 rated options.

Series Code :SREFA04

Seri Kodu: SREFA04

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
16 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Yarıçap Montaj Yöntemi Toplam Yükseklik Tip Satın Al
4158 Stokta
Siyah
30.0 mm
Yapışkan
12.4 mm
2
OFSB-4-85-01A 36040 Stokta
Doğal renk
43.2 mm
Yapışkan
7.6 mm
1053 Stokta
Doğal renk
43.2 mm
Screw, Rivet
7.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
43.2 mm
Screw, Rivet
7.6 mm
1920 Stokta
Siyah
30.0 mm
Yapışkan
3.9 mm
2
9500 Stokta
Siyah
25.0 mm
Vida
6.35 mm
1
15 Stokta
Siyah
30.0 mm
No Mounting
10.0 mm
Winding Reel
3553 Stokta
Siyah
40.0 mm
Vida
6.35 mm
3
1656 Stokta
Siyah
25.0 mm
Yapışkan
6.35 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
25.0 mm
Yapışkan
4.0 mm
1
EFA04-76-001 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
35.0 mm
Vida
8.0 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
43.2 mm
Yapışkan
7.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
25.0 mm
Vida
4.0 mm
1
53176 Stokta
Siyah
30.0 mm
Vida
3.9 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
30.0 mm
7565 Stokta
Siyah
30.0 mm
Vida
12.4 mm
2
Fiber Bobin Yapışkan 12.4 mm 30.0 mm Nylon 6 Siyah

EFA04-14-ASS


Stok Seviyeleri
4158 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahil
    EFA04-14-001 with 4 self-adhesive pads
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Tip
    2
  • Havşa Delik Boyutu
    4.6 mm
Fiber Bobin Yapışkan 7.6 mm 43.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

OFSB-4-85-01A


Stok Seviyeleri
36040 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Yükseklik
    7.6 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Fiber Bobin Vida 7.6 mm 43.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

OFSB-4-85-19


Stok Seviyeleri
1053 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Screw, Rivet
  • Toplam Yükseklik
    7.6 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Fiber Bobin Vida 7.6 mm 43.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

OFSB-4-85-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Screw, Rivet
  • Toplam Yükseklik
    7.6 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Fiber Bobin Yapışkan 3.9 mm 30.0 mm Nylon 6 Siyah

EFA04-10-ASS


Stok Seviyeleri
1920 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahil
    EFA04-10-001 with 4 self-adhesive pads
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Tip
    2
  • Havşa Delik Boyutu
    4.6 mm
Fiber Bobin Vida 6.35 mm 25.0 mm Nylon 6 Siyah

EFA04-21-001


Stok Seviyeleri
9500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahil
    25 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Tip
    1
  • Havşa Delik Boyutu
    4.6 mm
Fiber Bobin Montajsız 10.0 mm 30.0 mm PA Black

EFA04-67-ASS


Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahil
    Montaj Donanımı Yoktur
  • Montaj Yöntemi
    No Mounting
  • Tip
    Winding Reel
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
Fiber Bobin Vida 6.35 mm 40.0 mm Nylon 6 Siyah

EFA04-23-001


Stok Seviyeleri
3553 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahil
    40 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Tip
    3
  • Havşa Delik Boyutu
    4.6 mm
Fiber Bobin Yapışkan 6.35 mm 25.0 mm Nylon 6 Siyah

EFA04-21-ASS


Stok Seviyeleri
1656 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahil
    EFA04-21-001 with 4 self-adhesive pads
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Tip
    1
  • Havşa Delik Boyutu
    4.6 mm
Fiber Bobin Yapışkan 4.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Siyah

EFA04-04-ASS


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahil
    EFA04-04-001 with 4 self-adhesive pads
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Tip
    1
  • Havşa Delik Boyutu
    4.6 mm
Fiber Bobin Vida 8.0 mm 35.0 mm Nylon 6 Siyah

EFA04-76-001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahil
    35 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Tip
    2
  • Havşa Delik Boyutu
    4.6 mm
Fiber Bobin Yapışkan 7.6 mm 43.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

OFSB-4-85-19A


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Yükseklik
    7.6 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Fiber Bobin Vida 4.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Siyah

EFA04-04-001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahil
    25 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Tip
    1
  • Havşa Delik Boyutu
    4.6 mm
Fiber Bobin Vida 3.9 mm 30.0 mm Nylon 6 Siyah

EFA04-10-001


Stok Seviyeleri
53176 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahil
    30 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Tip
    2
  • Havşa Delik Boyutu
    4.6 mm
Fiber Bobin Doğal renk Nylon 6/6 Vida 30.0 mm

OFCP-50-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • Yarıçap
    30.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Fiber Bobin Vida 12.4 mm 30.0 mm Nylon 6 Siyah

EFA04-14-001


Stok Seviyeleri
7565 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahil
    30 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Tip
    2
  • Havşa Delik Boyutu
    4.6 mm