Manages the routing of fibre, eliminating issues like; crushing, kinking and micro-bending. Ideal for blown fibre applications over short distance and curb side FTTH/FTTB applications. Made from Polypropylene (PP) or Polybutylene Terephthalate (PBT). Black and White colour options. UL94 V0 rated.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.122 in
3.1 mm
|
0.195 in
4.95 mm
|
|||
| 372 Stokta |
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.165 in
4.2 mm
|
0.25 in
6.35 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.102 in
2.6 mm
|
0.199 in
5.05 mm
|
|||
| 874 Stokta |
0.122 in
3.1 mm
|
0.199 in
5.05 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.122 in
3.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|||
| 1273 Stokta |
0.102 in
2.6 mm
|
0.199 in
5.05 mm
|
|||
| 44 Stokta |
0.122 in
3.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin