Menü Arama

Fiber Gerilimi Azaltıcı Rakor

Stokta

Fibre Strain Relief Glands are designed to provide protection to jacketed and bare fibre, while routed through holes. The Nylon body mounts directly on the panel, and the jacketed cable is passed through the centre hole. Made from UL94 V0 rated Black Nylon.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
1 sonuç.
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Satın Al
3349 Stokta
3.5 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 3,0 mm Kılıflı Fiber Nylon 6 Siyah

EFA52-02-ASS


Stok Seviyeleri
3349 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Kablo Tipi
    3,0 mm Kılıflı Fiber
  • İç Çap
    3.5 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0