Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Fibre Guides, also known as optical or fibre optic guides, can accommodate many low-profile fibre reels for spooling surplus fibre onto a PCB board. It is an entirely modular, adaptable system that provides fibre optic cable management, support, and protection. The guide may be angled in all planes thanks to a unique spine.
Fibre may enter and depart at any point without snagging or kinking, minimising excessive bending or tension that might result in signal loss or cable damage. Angled and straight lugs along the guide keep the fibre from jumping out.
Stacking pillars and standoffs are also available, which may be utilised to stack numerous reels for compact spooling of many fibre lines. Simple to install in three different methods, using their adhesive pad, snap fitting it, or screwing it, all of which aid in keeping components in place. Widely used in telecommunications, data centres, networking infrastructure and other industries.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Montaj Yöntemi | Toplam Genişlik | Tip | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2530 Stokta |
Vida
|
1.575 in
40.0 mm
|
Köşe
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 3600 Stokta |
Vida
|
1.756 in
44.6 mm
|
Köşe
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| 296 Stokta |
Vida
|
1.756 in
44.6 mm
|
Köşe
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 160 Stokta |
Vida
|
1.575 in
40.0 mm
|
Köşe
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 11400 Stokta |
Yapışkan
|
1.575 in
40.0 mm
|
Köşe
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yapışkan
|
1.575 in
40.0 mm
|
Köşe
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 2067 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||
| 900 Stokta |
Yapışkan Ped
|
1.953 in
49.6 mm
|
Köşe
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yapışkan Ped
|
1.756 in
44.6 mm
|
Köşe
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 767 Stokta |
Klipsli
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ara Parçası
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yapışkan Ped
|
1.756 in
44.6 mm
|
Köşe
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| 133146 Stokta |
Klipsli
|
0.315 in
8.0 mm
|
Flat
|
0.146 in
3.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Snap Fit
|
1.575 in
40.0 mm
|
Köşe
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yapışkan Ped
|
1.575 in
40.0 mm
|
Köşe
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||
| 800 Stokta |
Yapışkan Ped
|
1.575 in
40.0 mm
|
Köşe
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 1482 Stokta |
Vida
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yapışkan
|
1.756 in
44.6 mm
|
Köşe
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Vida
|
1.575 in
40.0 mm
|
Köşe
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 3568 Stokta |
Vida
|
1.953 in
49.6 mm
|
Köşe
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yapışkan Ped
|
1.575 in
40.0 mm
|
Köşe
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin