Menü Arama

Gaz Tüpü Valf Koruyucuları

Stokta

Gas Cylinder Valve Protectors are designed in collaboration with major European gas companies. Covers the valve threads on industrial and LPG gas cylinders during storage, handling and transportation. Features a vent flap that allows for the safe escape of gas in the event of an inadvertent valve opening.

  • Endüstriyel ve LPG gaz tüpü vana dişlerini kullanımda olmadıklarında korumak için tasarlanmıştır.
  • Dolu tüpleri boşlarından ayırt edebilir.
  • Laboratuvar, sağlık sektörü ve inşaat uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: HDPE, LDPE Renk: Yellow Seri Kodu: SRF0084, SR1060

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
23 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme d Tip Havalandırma Kanatçığı Satın Al
55841 Stokta
LDPE
20.0 mm
4
Havalandırma Kanatçığı olmayan
110004 836250 Stokta
LDPE
22.2 mm
2
Havalandırma Kanatçıklı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE
30.0 mm
4
Havalandırma Kanatçığı olmayan
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE
22.2 mm
2
Havalandırma Kanatçığı olmayan
133200 Stokta
LDPE
24.3 mm
1
Havalandırma Kanatçıklı
115200 Stokta
LDPE
26.4 mm
1
Havalandırma Kanatçığı olmayan
724200 Stokta
LDPE
21.8 mm
1
Havalandırma Kanatçığı olmayan
365600 Stokta
LDPE
26.4 mm
1
Havalandırma Kanatçıklı
136000 Stokta
LDPE
25.0 mm
3
Havalandırma Kanatçığı olmayan
54400 Stokta
LDPE
24.3 mm
1
Havalandırma Kanatçığı olmayan
7400 Stokta
LDPE
28.8 mm
1
Havalandırma Kanatçığı olmayan
140 Stokta
LDPE
30.0 mm
5
Havalandırma Kanatçığı olmayan
91800 Stokta
LDPE
21.7 mm
1
Havalandırma Kanatçığı olmayan
110009 52800 Stokta
LDPE
21.8 mm
1
Havalandırma Kanatçıklı
972 Stokta
HDPE
30.0 mm
6
Havalandırma Kanatçıklı
8624 Stokta
HDPE
24.3 mm
6
Havalandırma Kanatçıklı
14400 Stokta
LDPE
35.0 mm
5
Havalandırma Kanatçıklı
36000 Stokta
LDPE
30.0 mm
5
Havalandırma Kanatçıklı
80 Stokta
LDPE
38.0 mm
5
Havalandırma Kanatçıklı
285000 Stokta
HDPE
21.8 mm
6
Havalandırma Kanatçıklı
  • / 2
Gaz Tüpü Vana Tapası LDPE Sarı

110049


Stok Seviyeleri
55841 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • Havalandırma Kanatçığı
    Havalandırma Kanatçığı olmayan
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Sarı
  • Tip
    4
Gaz Tüpü Vana Tapası LDPE Sarı

110004


Stok Seviyeleri
836250 Stokta
Özellikler
  • d
    22.2 mm
  • Havalandırma Kanatçığı
    Havalandırma Kanatçıklı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Sarı
  • Tip
    2
Gaz Tüpü Vana Tapası LDPE Sarı

110583


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    30.0 mm
  • Havalandırma Kanatçığı
    Havalandırma Kanatçığı olmayan
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Sarı
  • Tip
    4
Gaz Tüpü Vana Tapası LDPE Sarı

10785


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    22.2 mm
  • Havalandırma Kanatçığı
    Havalandırma Kanatçığı olmayan
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Sarı
  • Tip
    2
Gaz Tüpü Vana Kapağı 24.3 mm Havalandırma Kanatçıklı LDPE Sarı

110008


Stok Seviyeleri
133200 Stokta
Özellikler
  • d
    24.3 mm
  • Havalandırma Kanatçığı
    Havalandırma Kanatçıklı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Sarı
  • Tip
    1
Gaz Tüpü Vana Kapağı 26.4 mm Havalandırma Kanatçığı olmayan LDPE Sarı

110005


Stok Seviyeleri
115200 Stokta
Özellikler
  • d
    26.4 mm
  • Havalandırma Kanatçığı
    Havalandırma Kanatçığı olmayan
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Sarı
  • Tip
    1
Gaz Tüpü Vana Kapağı 21.8 mm Havalandırma Kanatçığı olmayan LDPE Sarı

10781


Stok Seviyeleri
724200 Stokta
Özellikler
  • d
    21.8 mm
  • Havalandırma Kanatçığı
    Havalandırma Kanatçığı olmayan
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Sarı
  • Tip
    1
Gaz Tüpü Vana Kapağı 26.4 mm Havalandırma Kanatçıklı LDPE Sarı

110006


Stok Seviyeleri
365600 Stokta
Özellikler
  • d
    26.4 mm
  • Havalandırma Kanatçığı
    Havalandırma Kanatçıklı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Sarı
  • Tip
    1
Gaz Tüpü Vana Kapağı 25.0 mm Havalandırma Kanatçığı olmayan LDPE Sarı

10787


Stok Seviyeleri
136000 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • Havalandırma Kanatçığı
    Havalandırma Kanatçığı olmayan
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Sarı
  • Tip
    3
Gaz Tüpü Vana Kapağı 24.3 mm Havalandırma Kanatçığı olmayan LDPE Sarı

110007


Stok Seviyeleri
54400 Stokta
Özellikler
  • d
    24.3 mm
  • Havalandırma Kanatçığı
    Havalandırma Kanatçığı olmayan
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Sarı
  • Tip
    1
Gaz Tüpü Vana Kapağı 28.8 mm Havalandırma Kanatçığı olmayan LDPE Sarı

10784


Stok Seviyeleri
7400 Stokta
Özellikler
  • d
    28.8 mm
  • Havalandırma Kanatçığı
    Havalandırma Kanatçığı olmayan
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Sarı
  • Tip
    1
Gaz Tüpü Vana Kapağı 30.0 mm Havalandırma Kanatçığı olmayan LDPE Sarı

110239


Stok Seviyeleri
140 Stokta
Özellikler
  • d
    30.0 mm
  • Havalandırma Kanatçığı
    Havalandırma Kanatçığı olmayan
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Sarı
  • Tip
    5
Gaz Tüpü Vana Kapağı 21.7 mm Havalandırma Kanatçığı olmayan LDPE Sarı

12940


Stok Seviyeleri
91800 Stokta
Özellikler
  • d
    21.7 mm
  • Havalandırma Kanatçığı
    Havalandırma Kanatçığı olmayan
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Sarı
  • Tip
    1
Gaz Tüpü Vana Kapağı 21.8 mm Havalandırma Kanatçıklı LDPE Sarı

110009


Stok Seviyeleri
52800 Stokta
Özellikler
  • d
    21.8 mm
  • Havalandırma Kanatçığı
    Havalandırma Kanatçıklı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Sarı
  • Tip
    1
Gaz Tüpü Vana Kapağı 30.0 mm Havalandırma Kanatçıklı HDPE Sarı

110592


Stok Seviyeleri
972 Stokta
Özellikler
  • d
    30.0 mm
  • Havalandırma Kanatçığı
    Havalandırma Kanatçıklı
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Sarı
  • Tip
    6
Gaz Tüpü Vana Kapağı 24.3 mm Havalandırma Kanatçıklı HDPE Sarı

110590


Stok Seviyeleri
8624 Stokta
Özellikler
  • d
    24.3 mm
  • Havalandırma Kanatçığı
    Havalandırma Kanatçıklı
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Sarı
  • Tip
    6
Gaz Tüpü Vana Kapağı 35.0 mm Havalandırma Kanatçıklı LDPE Sarı

110586


Stok Seviyeleri
14400 Stokta
Özellikler
  • d
    35.0 mm
  • Havalandırma Kanatçığı
    Havalandırma Kanatçıklı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Sarı
  • Tip
    5
Gaz Tüpü Vana Kapağı 30.0 mm Havalandırma Kanatçıklı LDPE Sarı

110240


Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • d
    30.0 mm
  • Havalandırma Kanatçığı
    Havalandırma Kanatçıklı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Sarı
  • Tip
    5
Gaz Tüpü Vana Kapağı 38.0 mm Havalandırma Kanatçıklı LDPE Sarı

110588


Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • d
    38.0 mm
  • Havalandırma Kanatçığı
    Havalandırma Kanatçıklı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Sarı
  • Tip
    5
Gaz Tüpü Vana Kapağı 21.8 mm Havalandırma Kanatçıklı HDPE Sarı

110589


Stok Seviyeleri
285000 Stokta
Özellikler
  • d
    21.8 mm
  • Havalandırma Kanatçığı
    Havalandırma Kanatçıklı
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Sarı
  • Tip
    6