Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Basit ve pratik geçmeli tasarımlı Somun Kapakları açıkta kalan vida, somun, pul ve cıvataları kapatmak için uygun maliyetli bir seçenektir.Son görünümü güzelleştirir.Kire, hasara ve çevredeki elementlere uzun süre maruz kalmaya karşı korur. Malzeme: LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri Seri Kodu: SR1113, SR1812
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | d | Somun boyutu | h1 | h2 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,2315 TL - 38,8897 TL | 187000 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 17,913 TL - 40,533 TL | 54096 Stokta |
0.421 in
10.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| 5,6881 TL - 5,6881 TL | 7648 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 43,7117 TL - 98,3746 TL | 1999 Stokta |
0.681 in
17.3 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 37,189 TL - 83,8047 TL | 1000 Stokta |
1.24 in
31.5 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
||
| 14,1162 TL - 31,9882 TL | 104400 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| 7,9802 TL - 7,9802 TL | 458370 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 17,2315 TL - 17,2315 TL | 25024 Stokta |
0.213 in
5.4 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 31,0169 TL - 75,9913 TL | 2500 Stokta |
0.972 in
24.7 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 5,7828 TL - 5,7828 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 30,7637 TL - 69,2347 TL | 1000 Stokta |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
||
| 7,9802 TL - 7,9802 TL | 296590 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 43,7117 TL - 98,3746 TL | 3000 Stokta |
0.657 in
16.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 32,4187 TL - 44,3063 TL | 41136 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
| 24,4357 TL - 33,5493 TL | 40000 Stokta |
0.445 in
11.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 5,7828 TL - 5,7828 TL | 6597 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 5,541 TL - 5,541 TL | 375 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 26,706 TL - 65,4298 TL | 2500 Stokta |
0.933 in
23.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 41,862 TL - 94,2118 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 44,1595 TL - 44,1595 TL | 10304 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin