Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Basit ve pratik geçmeli tasarımlı Somun Kapakları açıkta kalan vida, somun, pul ve cıvataları kapatmak için uygun maliyetli bir seçenektir.Son görünümü güzelleştirir.Kire, hasara ve çevredeki elementlere uzun süre maruz kalmaya karşı korur. Malzeme: LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri Seri Kodu: SR1113, SR1812
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | d | Somun boyutu | h1 | h2 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,3882 TL - 28,3882 TL | 1057 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 11,145 TL - 11,145 TL | 43 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 5,236 TL - 5,236 TL | 33830 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 42,1618 TL - 42,1618 TL | 1664 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 13,6685 TL - 13,6685 TL | 6000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 20,818 TL - 20,818 TL | 3599 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 9,3365 TL - 9,3365 TL | 161 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 39,8487 TL - 39,8487 TL | 83664 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 47,8395 TL - 47,8395 TL | 16024 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 47,4189 TL - 47,4189 TL | 2450 Stokta |
1.732 in
44.0 mm
|
|
M22
|
|
|
1
|
||
| 47,4189 TL - 47,4189 TL | 1850 Stokta |
1.732 in
44.0 mm
|
|
M22
|
|
|
1
|
||
| 5,236 TL - 5,236 TL | 65184 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 12,5119 TL - 12,5119 TL | 1850 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 15,666 TL - 15,666 TL | 93 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 6,0877 TL - 6,0877 TL | 97800 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 13,7736 TL - 13,7736 TL | 4519 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 48,6806 TL - 48,6806 TL | 9249 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 21,6592 TL - 21,6592 TL | 231 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 41,531 TL - 41,531 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 25,234 TL - 25,234 TL | 1119 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin