Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Basit ve pratik geçmeli tasarımlı Somun Kapakları açıkta kalan vida, somun, pul ve cıvataları kapatmak için uygun maliyetli bir seçenektir.Son görünümü güzelleştirir.Kire, hasara ve çevredeki elementlere uzun süre maruz kalmaya karşı korur. Malzeme: LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri Seri Kodu: SR1113, SR1812
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | d | Somun boyutu | h1 | h2 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247,5038 TL - 606,3844 TL | 1306 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
4
|
||
| 35,643 TL - 87,3255 TL | 3686 Stokta |
1.445 in
36.7 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 135,6329 TL - 332,3006 TL | 1141 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
4
|
||
| 13,7736 TL - 13,7736 TL | 4519 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 21,6592 TL - 21,6592 TL | 231 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 14,089 TL - 14,089 TL | 153 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 33,3923 TL - 46,7492 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.165 in
29.6 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
M22
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 25,3119 TL - 25,3119 TL | 21204 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
M10
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
||
| 7,9802 TL - 7,9802 TL | 296590 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 5,3832 TL - 5,3832 TL | 314352 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 5,7828 TL - 5,7828 TL | 6597 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 26,706 TL - 65,4298 TL | 2500 Stokta |
0.933 in
23.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 24,4357 TL - 33,5493 TL | 40000 Stokta |
0.445 in
11.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 30,8065 TL - 75,4761 TL | 4500 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 8,4218 TL - 8,4218 TL | 1264 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 29,0191 TL - 29,0191 TL | 12570 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 44,1595 TL - 44,1595 TL | 7650 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 41,862 TL - 94,2118 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 43,7117 TL - 98,3746 TL | 3000 Stokta |
0.657 in
16.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 17,2315 TL - 38,8897 TL | 187000 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin