Concealed Hinges for which left-hand and right-hand application is possible. Ideal for metal enclosures and machinery covers. Multiple types available in either Zinc Plated Steel or Stainless Steel AISI 304.
Series Code :SR5510
Seri Kodu: SR5510
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Pim Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Bitir | Pim Uzunluğu | Gövde Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3675 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
|
|
|||
| 4180 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
|
|
|||
| 27360 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Doğal renk
|
Copper Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Krom
|
Natural
|
3.307 in
84.0 mm
|
Stainless Steel
|
|||
| 13300 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
|
|
|||
| 5000 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Krom
|
Zinc Plated
|
0.571 in
14.5 mm
|
Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Krom
|
Zinc Plated
|
3.307 in
84.0 mm
|
Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
|
|
|||
| 55500 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Siyah
|
No Finish
|
0.709 in
18.0 mm
|
Steel
|
|||
| 389 | 5572 Stokta |
0.138 in
3.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Siyah
|
No Finish
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nylon
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin