Menü Arama

Gömme Kaplı Girintili T-Kulplu Sürgü

Stokta

This range of T Handles are best suited for large door cabinet panels. The stainless steel material and IP65 rating make these heavy duty locks suitable for hazardous environments.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
18 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Tutuş Toplam Uzunluk Toplam Derinlik Toplam Genişlik Sürgü Tipi Asgari Kavrama Satın Al
214120502E Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
78.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Euro Key (5333)
35.0 mm
350,2156 TL - 389,1286 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
72.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Dust Cap Keyed Alike
35.0 mm
114 Stokta
54.0 mm
125.0 mm
64.0 mm
121.0 mm
Locking
39.0 mm
320 Stokta
90.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Euro Key (5333)
20.0 mm
5 Stokta
78.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Dust Cap Keyed Alike
35.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
78.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Dust Cap Keyed Alike
35.0 mm
240 Stokta
90.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Dust Cap Keyed Alike
20.0 mm
330,1408 TL - 366,8234 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
78.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Euro Key (5333)
35.0 mm
330,1408 TL - 366,8234 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
72.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Euro Key (5333)
35.0 mm
16 Stokta
90.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Euro Key (5333)
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
78.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
No Cyclinder
35.0 mm
7 Stokta
90.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
No Cyclinder
20.0 mm
22 Stokta
90.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Dust Cap Keyed Alike
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
72.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
No Cyclinder
35.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
72.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Euro Key (5333)
35.0 mm
401,1335 TL - 445,7037 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
72.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
No Cyclinder
35.0 mm
272 Stokta
72.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Dust Cap Keyed Alike
35.0 mm
931,477 TL - 1.034,9746 TL 1584 Stokta
54.0 mm
39.0 mm
T-Handle Latch 35.0 mm 78.0 mm Steel Black Coated

214120502E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Coated
  • Sürgü Tipi
    Euro Key (5333)
  • Toplam Derinlik
    82.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    112.0 mm
  • Mandal Malzemesi
    Steel
T-Handle Latch 35.0 mm 72.0 mm Steel Black Coated

2141203011E

Fiyat Aralığı
389,1286 TL - 350,2156 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Coated
  • Sürgü Tipi
    Dust Cap Keyed Alike
  • Toplam Derinlik
    82.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    112.0 mm
  • Mandal Malzemesi
    Steel
T-Handle Latch 39.0 mm 54.0 mm Stainless Steel Natural

21500


Stok Seviyeleri
114 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Natural
  • Sürgü Tipi
    Locking
  • Toplam Derinlik
    64.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    125.0 mm
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
T-Handle Latch 20.0 mm 90.0 mm Steel Black Coated

214120503E


Stok Seviyeleri
320 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Black Coated
  • Sürgü Tipi
    Euro Key (5333)
  • Toplam Derinlik
    82.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    112.0 mm
  • Mandal Malzemesi
    Steel
T-Handle Latch 35.0 mm 78.0 mm Steel Black Coated

214120302E


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Black Coated
  • Sürgü Tipi
    Dust Cap Keyed Alike
  • Toplam Derinlik
    82.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    112.0 mm
  • Mandal Malzemesi
    Steel
T-Handle Latch 35.0 mm 78.0 mm Steel Black Coated

2141203021E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Coated
  • Sürgü Tipi
    Dust Cap Keyed Alike
  • Toplam Derinlik
    82.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    112.0 mm
  • Mandal Malzemesi
    Steel
T-Handle Latch 20.0 mm 90.0 mm Steel Black Coated

214120303E


Stok Seviyeleri
240 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Black Coated
  • Sürgü Tipi
    Dust Cap Keyed Alike
  • Toplam Derinlik
    82.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    112.0 mm
  • Mandal Malzemesi
    Steel
T-Handle Latch 35.0 mm 78.0 mm Steel Black Coated

2141205021E

Fiyat Aralığı
366,8234 TL - 330,1408 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Coated
  • Sürgü Tipi
    Euro Key (5333)
  • Toplam Derinlik
    82.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    112.0 mm
  • Mandal Malzemesi
    Steel
T-Handle Latch 35.0 mm 72.0 mm Steel Black Coated

2141205011E

Fiyat Aralığı
366,8234 TL - 330,1408 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Coated
  • Sürgü Tipi
    Euro Key (5333)
  • Toplam Derinlik
    82.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    112.0 mm
  • Mandal Malzemesi
    Steel
T-Handle Latch 20.0 mm 90.0 mm Steel Black Coated

2141205031E


Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Black Coated
  • Sürgü Tipi
    Euro Key (5333)
  • Toplam Derinlik
    82.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    112.0 mm
  • Mandal Malzemesi
    Steel
T-Handle Latch 35.0 mm 78.0 mm Steel Black Coated

214120002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Coated
  • Sürgü Tipi
    No Cyclinder
  • Toplam Derinlik
    82.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    112.0 mm
  • Mandal Malzemesi
    Steel
T-Handle Latch 20.0 mm 90.0 mm Steel Black Coated

214120003E


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Black Coated
  • Sürgü Tipi
    No Cyclinder
  • Toplam Derinlik
    82.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    112.0 mm
  • Mandal Malzemesi
    Steel
T-Handle Latch 20.0 mm 90.0 mm Steel Black Coated

2141203031E


Stok Seviyeleri
22 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Black Coated
  • Sürgü Tipi
    Dust Cap Keyed Alike
  • Toplam Derinlik
    82.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    112.0 mm
  • Mandal Malzemesi
    Steel
T-Handle Latch 35.0 mm 72.0 mm Steel Black Coated

214120001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Coated
  • Sürgü Tipi
    No Cyclinder
  • Toplam Derinlik
    82.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    112.0 mm
  • Mandal Malzemesi
    Steel
T-Handle Latch 35.0 mm 72.0 mm Steel Black Coated

214120501E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Coated
  • Sürgü Tipi
    Euro Key (5333)
  • Toplam Derinlik
    82.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    112.0 mm
  • Mandal Malzemesi
    Steel
T-Handle Latch 35.0 mm 72.0 mm Steel Black Coated

2141200011E

Fiyat Aralığı
445,7037 TL - 401,1335 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Coated
  • Sürgü Tipi
    No Cyclinder
  • Toplam Derinlik
    82.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    112.0 mm
  • Mandal Malzemesi
    Steel
T-Handle Latch 35.0 mm 72.0 mm Steel Black Coated

214120301E


Stok Seviyeleri
272 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Black Coated
  • Sürgü Tipi
    Dust Cap Keyed Alike
  • Toplam Derinlik
    82.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    112.0 mm
  • Mandal Malzemesi
    Steel
T-Handle Latch 39.0 mm 54.0 mm Stainless Steel Natural

11540

Fiyat Aralığı
1.034,9746 TL - 931,477 TL

Stok Seviyeleri
1584 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Natural
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Kavrama Aralığı
    39.0 - 54.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000