Delikli cıvataya sahip çelik çubuklar farklı boyut aralıklarında mevcuttur.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Merkezine Uzunluk | Diş Boyutu | İç Çap | Dış Çap | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921,2047 TL - 921,2047 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.118 in
130.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.099,5699 TL - 1.099,5699 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 638,37 TL - 638,37 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 617,4561 TL - 617,4561 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 468,8684 TL - 468,8684 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.118 in
130.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.808,3499 TL - 1.808,3499 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 679,1022 TL - 679,1022 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.118 in
130.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 260,8254 TL - 260,8254 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 345,5762 TL - 345,5762 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M5
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 389,5949 TL - 389,5949 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1.277,8354 TL - 1.277,8354 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.118 in
130.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 859,5587 TL - 859,5587 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 946,5005 TL - 946,5005 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 391,7859 TL - 391,7859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.953 in
75.0 mm
|
M5
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 333,5259 TL - 333,5259 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
M10
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 248,7751 TL - 248,7751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.953 in
75.0 mm
|
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 562,383 TL - 562,383 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
M10
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 429,2316 TL - 429,2316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 401,7449 TL - 401,7449 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 779,2894 TL - 779,2894 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin