Menü Arama

Göz Çukurlu Rot Başları

Stokta

Delikli cıvataya sahip çelik çubuklar farklı boyut aralıklarında mevcuttur.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
37 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Merkezine Uzunluk Diş Boyutu İç Çap Dış Çap Diş Uzunluğu Satın Al
921,2047 TL - 921,2047 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
130.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
1.099,5699 TL - 1.099,5699 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
638,37 TL - 638,37 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
75.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
617,4561 TL - 617,4561 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
468,8684 TL - 468,8684 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
130.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
1.808,3499 TL - 1.808,3499 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
679,1022 TL - 679,1022 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
130.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
260,8254 TL - 260,8254 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
M8
8.0 mm
18.0 mm
32.0 mm
345,5762 TL - 345,5762 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
389,5949 TL - 389,5949 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
M8
8.0 mm
18.0 mm
32.0 mm
1.277,8354 TL - 1.277,8354 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
130.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
859,5587 TL - 859,5587 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
946,5005 TL - 946,5005 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
75.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
391,7859 TL - 391,7859 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
75.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
333,5259 TL - 333,5259 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
248,7751 TL - 248,7751 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
75.0 mm
M6
6.0 mm
14.0 mm
32.0 mm
562,383 TL - 562,383 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
429,2316 TL - 429,2316 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
401,7449 TL - 401,7449 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
779,2894 TL - 779,2894 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
  • / 2
Stainless Steel M12 N/A 40.0 mm (L)

1504662

Fiyat Aralığı
921,2047 TL - 921,2047 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    14.0 mm
  • Mafsal Çapı
    12.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    130.0 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • İç Çap
    12.0 mm
Stainless Steel M16 N/A 50.0 mm (L)

1504666

Fiyat Aralığı
1.099,5699 TL - 1.099,5699 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    17.0 mm
  • Mafsal Çapı
    16.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    100.0 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
Stainless Steel M12 N/A 40.0 mm (L)

1504664

Fiyat Aralığı
638,37 TL - 638,37 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    14.0 mm
  • Mafsal Çapı
    12.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    75.0 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • İç Çap
    12.0 mm
Steel M16 N/A 50.0 mm (L)

1504665

Fiyat Aralığı
617,4561 TL - 617,4561 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    17.0 mm
  • Mafsal Çapı
    16.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    100.0 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
Steel M12 N/A 40.0 mm (L)

1504661

Fiyat Aralığı
468,8684 TL - 468,8684 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    14.0 mm
  • Mafsal Çapı
    12.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    130.0 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • İç Çap
    12.0 mm
Stainless Steel M20 N/A 50.0 mm (L)

1504672

Fiyat Aralığı
1.808,3499 TL - 1.808,3499 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    22.0 mm
  • Mafsal Çapı
    20.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    100.0 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • İç Çap
    20.0 mm
Steel M16 N/A 50.0 mm (L)

1504667

Fiyat Aralığı
679,1022 TL - 679,1022 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    17.0 mm
  • Mafsal Çapı
    16.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    130.0 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
Steel M8 N/A 32.0 mm (L)

1504685

Fiyat Aralığı
260,8254 TL - 260,8254 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    9.0 mm
  • Mafsal Çapı
    8.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    50.0 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
Stainless Steel M5 N/A 32.0 mm (L)

1504678

Fiyat Aralığı
345,5762 TL - 345,5762 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    6.0 mm
  • Mafsal Çapı
    5.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    50.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • İç Çap
    5.0 mm
Stainless Steel M8 N/A 32.0 mm (L)

1504686

Fiyat Aralığı
389,5949 TL - 389,5949 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    9.0 mm
  • Mafsal Çapı
    8.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    50.0 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
Stainless Steel M16 N/A 50.0 mm (L)

1504668

Fiyat Aralığı
1.277,8354 TL - 1.277,8354 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    17.0 mm
  • Mafsal Çapı
    16.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    130.0 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
Steel M20 N/A 50.0 mm (L)

1504671

Fiyat Aralığı
859,5587 TL - 859,5587 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    22.0 mm
  • Mafsal Çapı
    20.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    100.0 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • İç Çap
    20.0 mm
Stainless Steel M16 N/A 50.0 mm (L)

1504670

Fiyat Aralığı
946,5005 TL - 946,5005 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    17.0 mm
  • Mafsal Çapı
    16.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    75.0 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
Stainless Steel M5 N/A 32.0 mm (L)

1504680

Fiyat Aralığı
391,7859 TL - 391,7859 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    6.0 mm
  • Mafsal Çapı
    5.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    75.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • İç Çap
    5.0 mm
Steel M10 N/A 40.0 mm (L)

1504653

Fiyat Aralığı
333,5259 TL - 333,5259 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    12.0 mm
  • Mafsal Çapı
    10.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    100.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • İç Çap
    10.0 mm
Steel M6 N/A 32.0 mm (L)

1504683

Fiyat Aralığı
248,7751 TL - 248,7751 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    7.0 mm
  • Mafsal Çapı
    6.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    75.0 mm
  • Dış Çap
    14.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
Göz Çukurlu Rot Başları M10 10.0 mm | 0.394 in Stainless Steel Black

1504654

Fiyat Aralığı
562,383 TL - 562,383 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    12.0 mm
  • Mafsal Çapı
    10.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    100.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • İç Çap
    10.0 mm
Stainless Steel M10 N/A 40.0 mm (L)

1504656

Fiyat Aralığı
429,2316 TL - 429,2316 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    12.0 mm
  • Mafsal Çapı
    10.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    50.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • İç Çap
    10.0 mm
Steel M12 N/A 40.0 mm (L)

1504659

Fiyat Aralığı
401,7449 TL - 401,7449 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    14.0 mm
  • Mafsal Çapı
    12.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    100.0 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • İç Çap
    12.0 mm
Stainless Steel M12 N/A 40.0 mm (L)

1504660

Fiyat Aralığı
779,2894 TL - 779,2894 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    14.0 mm
  • Mafsal Çapı
    12.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    100.0 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • İç Çap
    12.0 mm