Menü Arama

Göz Çukurlu Rot Başları

Stokta

Delikli cıvataya sahip çelik çubuklar farklı boyut aralıklarında mevcuttur.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
37 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Merkezine Uzunluk Diş Boyutu İç Çap Dış Çap Diş Uzunluğu Satın Al
548,1417 TL - 548,1417 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
75.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
1.277,8354 TL - 1.277,8354 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
130.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
562,383 TL - 562,383 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
235,5296 TL - 235,5296 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
M6
6.0 mm
14.0 mm
32.0 mm
288,4117 TL - 288,4117 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
75.0 mm
M8
8.0 mm
18.0 mm
32.0 mm
1.808,3499 TL - 1.808,3499 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
298,2711 TL - 298,2711 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
75.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
2.226,6266 TL - 2.226,6266 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
130.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
391,7859 TL - 391,7859 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
75.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
679,1022 TL - 679,1022 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
130.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
366,4901 TL - 366,4901 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
75.0 mm
M6
6.0 mm
14.0 mm
32.0 mm
260,8254 TL - 260,8254 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
M8
8.0 mm
18.0 mm
32.0 mm
457,8138 TL - 457,8138 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
75.0 mm
M8
8.0 mm
18.0 mm
32.0 mm
333,5259 TL - 333,5259 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
263,0164 TL - 263,0164 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
75.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
245,4886 TL - 245,4886 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
491,9731 TL - 491,9731 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
75.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
  • / 2
Steel M16 N/A 50.0 mm (L)

1504669

Fiyat Aralığı
548,1417 TL - 548,1417 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    17.0 mm
  • Mafsal Çapı
    16.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    75.0 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
Stainless Steel M16 N/A 50.0 mm (L)

1504668

Fiyat Aralığı
1.277,8354 TL - 1.277,8354 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    17.0 mm
  • Mafsal Çapı
    16.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    130.0 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
Göz Çukurlu Rot Başları M10 10.0 mm | 0.394 in Stainless Steel Black

1504654

Fiyat Aralığı
562,383 TL - 562,383 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    12.0 mm
  • Mafsal Çapı
    10.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    100.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • İç Çap
    10.0 mm
Steel M6 N/A 32.0 mm (L)

1504681

Fiyat Aralığı
235,5296 TL - 235,5296 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    7.0 mm
  • Mafsal Çapı
    6.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    50.0 mm
  • Dış Çap
    14.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
Steel M8 N/A 32.0 mm (L)

1504687

Fiyat Aralığı
288,4117 TL - 288,4117 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    9.0 mm
  • Mafsal Çapı
    8.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    75.0 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
Stainless Steel M20 N/A 50.0 mm (L)

1504672

Fiyat Aralığı
1.808,3499 TL - 1.808,3499 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    22.0 mm
  • Mafsal Çapı
    20.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    100.0 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • İç Çap
    20.0 mm
Steel M10 N/A 40.0 mm (L)

1504657

Fiyat Aralığı
298,2711 TL - 298,2711 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    12.0 mm
  • Mafsal Çapı
    10.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    75.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • İç Çap
    10.0 mm
Stainless Steel M20 N/A 50.0 mm (L)

1504674

Fiyat Aralığı
2.226,6266 TL - 2.226,6266 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    22.0 mm
  • Mafsal Çapı
    20.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    130.0 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • İç Çap
    20.0 mm
Stainless Steel M5 N/A 32.0 mm (L)

1504680

Fiyat Aralığı
391,7859 TL - 391,7859 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    6.0 mm
  • Mafsal Çapı
    5.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    75.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • İç Çap
    5.0 mm
Steel M16 N/A 50.0 mm (L)

1504667

Fiyat Aralığı
679,1022 TL - 679,1022 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    17.0 mm
  • Mafsal Çapı
    16.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    130.0 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
Stainless Steel M6 N/A 32.0 mm (L)

1504684

Fiyat Aralığı
366,4901 TL - 366,4901 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    7.0 mm
  • Mafsal Çapı
    6.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    75.0 mm
  • Dış Çap
    14.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
Steel M8 N/A 32.0 mm (L)

1504685

Fiyat Aralığı
260,8254 TL - 260,8254 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    9.0 mm
  • Mafsal Çapı
    8.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    50.0 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
Stainless Steel M8 N/A 32.0 mm (L)

1504688

Fiyat Aralığı
457,8138 TL - 457,8138 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    9.0 mm
  • Mafsal Çapı
    8.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    75.0 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
Steel M10 N/A 40.0 mm (L)

1504653

Fiyat Aralığı
333,5259 TL - 333,5259 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    12.0 mm
  • Mafsal Çapı
    10.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    100.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • İç Çap
    10.0 mm
Steel M5 N/A 32.0 mm (L)

1504679

Fiyat Aralığı
263,0164 TL - 263,0164 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    6.0 mm
  • Mafsal Çapı
    5.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    75.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • İç Çap
    5.0 mm
Steel M5 N/A 32.0 mm (L)

1504677

Fiyat Aralığı
245,4886 TL - 245,4886 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    6.0 mm
  • Mafsal Çapı
    5.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    50.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • İç Çap
    5.0 mm
Stainless Steel M10 N/A 40.0 mm (L)

1504658

Fiyat Aralığı
491,9731 TL - 491,9731 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    12.0 mm
  • Mafsal Çapı
    10.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    75.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • İç Çap
    10.0 mm