Menü Arama

Halka Somunlar

Stokta

Grommet Nuts are intended to provide a reliable and durable fastening solution. The nut features a flanged base with a central hole that fits over a grommet. It is designed to snap into a pre-punched square hole and is used with a screw to connect numerous panels. The grommet serves as reinforcement, evenly dispersing the load and preventing the nut from pushing through or harming the surrounding material.

It is simple to install and remove by simply inserting it. Once in the hole, the grommet stretches and holds the material, ensuring a snug fit without using extra equipment. They also offer exceptional resistance to vibration and loosening. Used in various applications, including HVAC, automotive, electronics, and industrial.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
45 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Vida Boyutu Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Azami Pano Kalınlığı Satın Al
4,3949 TL - 4,3949 TL 23500 Stokta
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
1,465 TL - 2,1927 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
2,3301 TL - 2,877 TL 5892 Stokta
#8;#10
9.5 mm
9.5 mm
3.6 mm
2,1211 TL - 2,3332 TL 2000 Stokta
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
2,3682 TL - 2,3682 TL 2453 Stokta
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
2,5165 TL - 3,045 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#8;#10
12.7 mm
9.5 mm
3.6 mm
2,3678 TL - 2,8651 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
3,4074 TL - 5,1013 TL 2795 Stokta
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
2,361 TL - 2,9147 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
60SPG00004 2,2997 TL - 2,8389 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#8;#10
7.9 mm
9.5 mm
3.6 mm
2,4272 TL - 2,9966 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#8;#10
6.4 mm
9.5 mm
3.6 mm
2,413 TL - 2,9197 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
2,3049 TL - 2,8455 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#8;#10
4.8 mm
9.5 mm
3.6 mm
3,2681 TL - 4,0348 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
3,0855 TL - 3,0855 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
2,4927 TL - 3,0776 TL 9000 Stokta
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
2,3004 TL - 2,3004 TL 1395 Stokta
#8;#10
2.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
7,0869 TL - 8,7493 TL 2000 Stokta
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
1,1385 TL - 1,4057 TL 2000 Stokta
#8
1.1 mm
16.8 mm
3.2 mm
2,3585 TL - 2,5944 TL 798 Stokta
#6
2.4 mm
9.5 mm
4.2 mm
  • / 3
PA 4.2 mm Halka Somun 7.0 mm

162701500002

Fiyat Aralığı
4,3949 TL - 4,3949 TL

Stok Seviyeleri
23500 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    4.2
  • Delik Boyutu
    7.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Renk
    Natural
Sac Levha Somunu 7.8 - 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

60SGC00006

Fiyat Aralığı
2,1927 TL - 1,465 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

60SPG00005

Fiyat Aralığı
2,877 TL - 2,3301 TL

Stok Seviyeleri
5892 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.5 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Sac Levha Somunu 7.8 - 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

60SGC00008

Fiyat Aralığı
2,3332 TL - 2,1211 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Yüksekliği
    6.4 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 7.8 - 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

60SGC00007

Fiyat Aralığı
2,3682 TL - 2,3682 TL

Stok Seviyeleri
2453 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

60SPG00006

Fiyat Aralığı
3,045 TL - 2,5165 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.7 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Sac Levha Somunu 7.8 - 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

60SGC00005

Fiyat Aralığı
2,8651 TL - 2,3678 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.270 - 0.290 in 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

60SGC00001

Fiyat Aralığı
5,1013 TL - 3,4074 TL

Stok Seviyeleri
2795 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

60SGC00004

Fiyat Aralığı
2,9147 TL - 2,361 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Yüksekliği
    6.4 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

60SPG00004

Fiyat Aralığı
2,8389 TL - 2,2997 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.9 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Sac Levha Somunu 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

60SPG00003

Fiyat Aralığı
2,9966 TL - 2,4272 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.4 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Sac Levha Somunu 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

60SGC00003

Fiyat Aralığı
2,9197 TL - 2,413 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

60SPG00002

Fiyat Aralığı
2,8455 TL - 2,3049 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Sac Levha Somunu 0.270 - 0.290 in 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

60SPG00001

Fiyat Aralığı
4,0348 TL - 3,2681 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Sac Levha Somunu 6.4 - 7.1 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

60SGC00010

Fiyat Aralığı
3,0855 TL - 3,0855 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

60SGC00002

Fiyat Aralığı
3,0776 TL - 2,4927 TL

Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.275 - 0.285 in 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon

60SGN00016

Fiyat Aralığı
2,3004 TL - 2,3004 TL

Stok Seviyeleri
1395 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8;#10
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Sac Levha Somunu 0.375 - 0.375 in 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in Nylon

60SGN00005

Fiyat Aralığı
8,7493 TL - 7,0869 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    1/4
  • Delik Boyutu
    9.5 mm
  • Kafa Çapı
    15.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    27.0 mm
  • Renk
    Natural
Sac Levha Somunu 0.347 - 0.350 in 0.8 mm 3.2 mm #8 Nylon

60SGN00037

Fiyat Aralığı
1,4057 TL - 1,1385 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #8
  • Kafa Çapı
    16.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.1 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Sac Levha Somunu 0.270 - 0.280 in 1.6 mm 4.2 mm #6 Nylon

60SGN00009

Fiyat Aralığı
2,5944 TL - 2,3585 TL

Stok Seviyeleri
798 Stokta
Özellikler
  • Vida Boyutu
    #6
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6