Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.
açıklıkları kapatmak ve hava akışını düzenlemek için güvenilir bir çözüm sunar.Entegre havalandırma özellikleriyle tasarlanmış olup, güvenilir bir sızdırmazlık sağlarken kontrollü havalandırmaya izin verir. Malzeme: Stainless Steel, PA Renk: Natural, White, Black, Grey, Brass Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | Renk | H | L | d | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Gri
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Beyaz
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
|||
| 3796 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gri
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|||
| 300 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Siyah
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Siyah
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Siyah
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|||
| 147098 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gri
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Gri
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Siyah
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gri
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Gri
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
|||
| 200 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Siyah
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Siyah
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|||
| 1112 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gri
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gri
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin