Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.
açıklıkları kapatmak ve hava akışını düzenlemek için güvenilir bir çözüm sunar.Entegre havalandırma özellikleriyle tasarlanmış olup, güvenilir bir sızdırmazlık sağlarken kontrollü havalandırmaya izin verir. Malzeme: Stainless Steel, PA Renk: Natural, White, Black, Grey, Brass Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | Renk | H | L | d | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12537 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
Gri
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Beyaz
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gri
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Gri
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Beyaz
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
|||
| 80 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
M40
|
Gri
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
|||
| 300 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Siyah
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
|||
| 500 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
|||
| 880 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Gri
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.063 in
27.0 mm
|
M20
|
Gri
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
|||
| 135177 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Siyah
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
|||
| 39072 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Gri
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Siyah
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
|||
| 1000 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Siyah
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
|||
| 3796 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gri
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gri
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Siyah
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|||
| 300 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
|||
| 400 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gri
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|||
| 50 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
Brass
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
4
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin