Socket Head Cap Screws with Plastic Torx Heads are used to secure and tighten a connection between two or more pieces of material. The cylindrical head features a Torx drive type with a smaller diameter than other machine screw heads.
It has high strength, durability, corrosion resistance, lightweight and non-conductive fastening solution. The plastic Torx head provides a reliable grip, allowing for high torque transfer during installation.
Installation and removal are easy using a hex key or Allen wrench. Used in industries such as automotive, electronics, manufacturing, and construction.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225,1087 TL - 225,1087 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 114,3943 TL - 114,3943 TL | 18 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 280,9389 TL - 280,9389 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 145,0956 TL - 145,0956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 548,5249 TL - 548,5249 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 357,0616 TL - 357,0616 TL | 90 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 411,3149 TL - 411,3149 TL | 320 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 425,9295 TL - 425,9295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 76,6483 TL - 76,6483 TL | 100 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 373,674 TL - 373,674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 100,2001 TL - 100,2001 TL | 100 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 74,3352 TL - 74,3352 TL | 180 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 109,6629 TL - 109,6629 TL | 64050 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 203,9751 TL - 203,9751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 66,4924 TL - 90,7334 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 90,8425 TL - 90,8425 TL | 98 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 103,2921 TL - 140,7732 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 357,0616 TL - 357,0616 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 208,6014 TL - 208,6014 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 411,3149 TL - 411,3149 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin