Menü Arama

Havşa Başlı Vida Kapakları - Standart Metal Baş

Stokta

Socket Head Cap Screws with Metal Standard Heads are used to secure and tighten a connection between two or more pieces of material. The cylindrical metal standard head design has a flat top and a recessed hex socket.

It has high strength, durability, and corrosion resistance. The recessed hex socket ensures a secure grip and high torque transfer during installation.

Installation and removal are easy using a hex key or Allen wrench. Used in industries such as automotive, electronics, manufacturing, and construction.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
11 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Uç Çapı Malzeme Diş Uzunluğu Satın Al
7,0655 TL - 7,0655 TL 292 Stokta
M4
7.0 mm
Steel
10.0 mm
10,1654 TL - 10,1654 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
8.5 mm
Steel
30.0 mm
9,3365 TL - 9,3365 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
8.5 mm
Steel
25.0 mm
7,9802 TL - 7,9802 TL 698 Stokta
M5
8.5 mm
Steel
12.0 mm
14,2993 TL - 14,2993 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
8.5 mm
Steel
8.0 mm
9,6309 TL - 9,6309 TL 1034 Stokta
M4
7.0 mm
Steel
25.0 mm
9,5807 TL - 9,5807 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
8.5 mm
Mild Steel
20.0 mm
13,5633 TL - 13,5633 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
7.0 mm
Steel
6.0 mm
7,486 TL - 7,486 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
7.0 mm
Steel
16.0 mm
8,1446 TL - 8,1446 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
7.0 mm
Steel
20.0 mm
7,4125 TL - 7,4125 TL 1539 Stokta
M4
7.0 mm
Steel
12.0 mm
Screw Alyan Başlı Altıgen Milli M4 10.0 mm Steel

340041040952

Fiyat Aralığı
7,0655 TL - 7,0655 TL

Stok Seviyeleri
292 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Uç Çapı
    7.0 mm
  • Bitir
    Zinc Plated
Vida Kapağı Altıgen Milli M5 30.0 mm Steel

340053040952

Fiyat Aralığı
10,1654 TL - 10,1654 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Uç Çapı
    8.5 mm
  • Bitir
    Zinc Plated
Screw Alyan Başlı Altıgen Milli M5 25.0 mm Steel

340052540952

Fiyat Aralığı
9,3365 TL - 9,3365 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Uç Çapı
    8.5 mm
  • Bitir
    Zinc Plated
Screw Alyan Başlı Altıgen Milli M5 12.0 mm Steel

340051240952

Fiyat Aralığı
7,9802 TL - 7,9802 TL

Stok Seviyeleri
698 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Uç Çapı
    8.5 mm
  • Bitir
    Zinc Plated
Screw Alyan Başlı Altıgen Milli M5 8.0 mm Steel

340050840952

Fiyat Aralığı
14,2993 TL - 14,2993 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Uç Çapı
    8.5 mm
  • Bitir
    Zinc Plated
Screw Alyan Başlı Altıgen Milli M4 25.0 mm Steel

340042540952

Fiyat Aralığı
9,6309 TL - 9,6309 TL

Stok Seviyeleri
1034 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Uç Çapı
    7.0 mm
  • Bitir
    Zinc Plated
Screw Altıgen Kovan M5 20.0 mm Mild Steel

340052040952

Fiyat Aralığı
9,5807 TL - 9,5807 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Uç Çapı
    8.5 mm
  • Bitir
    Zinc Plated
Screw Alyan Başlı Altıgen Milli M4 6.0 mm Steel

340040640952

Fiyat Aralığı
13,5633 TL - 13,5633 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Uç Çapı
    7.0 mm
  • Bitir
    Zinc Plated
Screw Alyan Başlı Altıgen Milli M4 16.0 mm Steel

340041640952

Fiyat Aralığı
7,486 TL - 7,486 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Uç Çapı
    7.0 mm
  • Bitir
    Zinc Plated
Screw Alyan Başlı Altıgen Milli M4 20.0 mm Steel

340042040952

Fiyat Aralığı
8,1446 TL - 8,1446 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Uç Çapı
    7.0 mm
  • Bitir
    Zinc Plated
Screw Alyan Başlı Altıgen Milli M4 12.0 mm Steel

340041240952

Fiyat Aralığı
7,4125 TL - 7,4125 TL

Stok Seviyeleri
1539 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Uç Çapı
    7.0 mm
  • Bitir
    Zinc Plated