Metal in-line Lift Off Hinges are side hinges easy to lift off to remove mounted doors. They have a hinge rotation angle of 180 degree and can be used as left or right hand.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kapı Bağlantısı Uzunluğu | Toplam Uzunluk | Renk | Toplam Kalınlık | Gövde Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 Stokta |
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| 2048 Stokta |
2.539 in
64.5 mm
|
2.539 in
64.5 mm
|
Silver
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
|||
| 700 Stokta |
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin