Menü Arama

Hortum Konnektörü

Stokta

Hose Connectors include two, three and four barbed outputs that seal hoses or tubing securely and tightly. Installs easily into a variety of forms (I, T, L, X and Y). Chemical resistant.

  • Barbed Cross Connectors feature two, three or four barbed outlets that allow for the secure attachment of hoses or tubing for various applications,
  • This group of Connectors offers a range of shapes (I, T, L, X, and Y).
  • Suitable for use in automotive or chemical processing industries.
Malzeme: HDPE, POM, Nylon Renk: Natural Seri Kodu: SR1935

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
29 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu ID L d1 d2 Tip Satın Al
4705 Stokta
4.0 mm
48.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
5
9372 Stokta
5.6 mm
58.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
25077 Stokta
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
1
2530 Stokta
7.0 mm
31.0 mm
10.0 mm
3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.6 mm
69.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.6 mm
51.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
4
8499 Stokta
3.6 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.6 mm
69.0 mm
12.0 mm
2
  • / 2
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar 4.0 mm 7.0 mm POM Natural

136110600005


Stok Seviyeleri
4705 Stokta
Özellikler
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • L
    48.0 mm
  • Tip
    5
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar 5.6 mm 10.0 mm POM Natural

136060800005


Stok Seviyeleri
9372 Stokta
Özellikler
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    58.0 mm
  • Tip
    2
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar 7.0 mm 12.0 mm POM Natural

136091000005


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    7.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    54.0 mm
  • Tip
    4
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar 2.7 mm 4.0 mm POM Natural

136040400005


Stok Seviyeleri
25077 Stokta
Özellikler
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar 7.0 mm 10.0 mm POM Natural

136081000005


Stok Seviyeleri
2530 Stokta
Özellikler
  • ID
    7.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    31.0 mm
  • Tip
    3
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar 8.6 mm 14.0 mm POM Natural

136111200005


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    8.6 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Tip
    5
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar 5.6 mm 10.0 mm POM Natural

136090800005


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    51.0 mm
  • Tip
    4
Rakor 6.0 mm 3.6 mm HDPE Natural

12828


Stok Seviyeleri
8499 Stokta
Özellikler
  • ID
    3.6 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Tip
    2
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar 8.6 mm 12.0 mm POM Natural

136061200005


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Tip
    2
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene