Reducers - Nylon are versatile components used in a variety of applications to connect pipes or fittings of different sizes. These nylon reducers are specifically designed to provide a lightweight, yet durable solution for joining pipes with varying diameters. The main characteristic of nylon reducers is their high-quality nylon construction, which offers excellent chemical resistance, impact strength, and flexibility. With their smooth interior finish, these reducers ensure optimal flow and minimize pressure loss.
The benefits of nylon reducers are manifold. Firstly, they offer exceptional chemical resistance, making them suitable for a wide range of applications involving corrosive fluids or chemicals. The nylon material also provides excellent impact strength, ensuring durability and resistance to cracking or breakage. With their lightweight nature, nylon reducers are easy to handle and install, reducing installation time and effort. Additionally, the flexibility of nylon allows for easy adaptation to different pipe sizes, providing a versatile solution for connecting pipes or fittings of varying diameters. Furthermore, nylon reducers are resistant to rust and corrosion, making them suitable for both indoor and outdoor applications.
Series Code :SR1863
Seri Kodu: SR1863
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Dahili Diş Boyutu | Diş Boyutu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2100 Stokta |
M12 x 1.5
|
M25 x M12
|
|||
| 100 Stokta |
M20 x 1.5
|
M40 x M20
|
|||
| 27200 Stokta |
M12 x 1.5
|
M25 x M12
|
|||
| 5580 Stokta |
M12 x 1.5
|
M20 x M12
|
|||
| 1500 Stokta |
M25 x 1.5
|
M32 x M25
|
|||
| 397 Stokta |
M40 x 1.5
|
M50 x M40
|
|||
| 1446 Stokta |
M12 x 1.5
|
M32 x M12
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M40 x 1.5
|
M63 x M40
|
|||
| 50 Stokta |
M25 x 1.5
|
M63 x M25
|
|||
| 50 Stokta |
M20 x 1.5
|
M50 x M20
|
|||
| 750 Stokta |
M25 x 1.5
|
M40 x M25
|
|||
| 100 Stokta |
M16 x 1.5
|
M40 x M16
|
|||
| 50 Stokta |
M25 x 1.5
|
M63 x M25
|
|||
| 50 Stokta |
M25 x 1.5
|
M50 x M25
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12 x 1.5
|
M32 x M12
|
|||
| 4300 Stokta |
M16 x 1.5
|
M25 x M16
|
|||
| 22 Stokta |
M40 x 1.5
|
M63 x M40
|
|||
| 1500 Stokta |
M16 x 1.5
|
M32 x M16
|
|||
| 48 Stokta |
M25 x 1.5
|
M50 x M25
|
|||
| 459 Stokta |
M12 x 1.5
|
M20 x M12
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin