Menü Arama

İndirgeyiciler - Naylon

Stokta

Reducers - Nylon are versatile components used in a variety of applications to connect pipes or fittings of different sizes. These nylon reducers are specifically designed to provide a lightweight, yet durable solution for joining pipes with varying diameters. The main characteristic of nylon reducers is their high-quality nylon construction, which offers excellent chemical resistance, impact strength, and flexibility. With their smooth interior finish, these reducers ensure optimal flow and minimize pressure loss.

The benefits of nylon reducers are manifold. Firstly, they offer exceptional chemical resistance, making them suitable for a wide range of applications involving corrosive fluids or chemicals. The nylon material also provides excellent impact strength, ensuring durability and resistance to cracking or breakage. With their lightweight nature, nylon reducers are easy to handle and install, reducing installation time and effort. Additionally, the flexibility of nylon allows for easy adaptation to different pipe sizes, providing a versatile solution for connecting pipes or fittings of varying diameters. Furthermore, nylon reducers are resistant to rust and corrosion, making them suitable for both indoor and outdoor applications.

  • Material: PA
  • Colour: Black, Dark Grey


Series Code :SR1863

Seri Kodu: SR1863

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
44 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Dahili Diş Boyutu Diş Boyutu Satın Al
112,0015 TL - 112,0015 TL 100 Stokta
M16 x 1.5
M40 x M16
60,4065 TL - 60,4065 TL 26736 Stokta
M25 x 1.5
M32 x M25
60,4065 TL - 60,4065 TL 1150 Stokta
M16 x 1.5
M32 x M16
191,7297 TL - 469,7378 TL 50 Stokta
M25 x 1.5
M50 x M25
  • / 3
İndirgeyici M40 x 1.5 M16 x 1.5 46.0 mm PA Dark Grey

1335921

Fiyat Aralığı
112,0015 TL - 112,0015 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Dark Grey
  • Diş Boyutu
    M40 x M16
  • GTIP Numarası
    3917400099
  • Dahili Diş Boyutu
    M16 x 1.5
  • Harici Diş Boyutu
    M40 x 1.5
İndirgeyici M32 x 1.5 M25 x 1.5 36.0 mm PA Dark Grey

1335920

Fiyat Aralığı
60,4065 TL - 60,4065 TL

Stok Seviyeleri
26736 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Dark Grey
  • Diş Boyutu
    M32 x M25
  • GTIP Numarası
    3917400099
  • Dahili Diş Boyutu
    M25 x 1.5
  • Harici Diş Boyutu
    M32 x 1.5
İndirgeyici M32 x 1.5 M16 x 1.5 36.0 mm PA Dark Grey

1335918

Fiyat Aralığı
60,4065 TL - 60,4065 TL

Stok Seviyeleri
1150 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Dark Grey
  • Diş Boyutu
    M32 x M16
  • GTIP Numarası
    3917400099
  • Dahili Diş Boyutu
    M16 x 1.5
  • Harici Diş Boyutu
    M32 x 1.5
İndirgeyici M50 x 1.5 M25 x 1.5 55.0 mm PA Dark Grey

1335926

Fiyat Aralığı
469,7378 TL - 191,7297 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Dark Grey
  • Diş Boyutu
    M50 x M25
  • GTIP Numarası
    3917400099
  • Dahili Diş Boyutu
    M25 x 1.5
  • Harici Diş Boyutu
    M50 x 1.5