Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Thrust Pads screw onto plunger tips for use in straight-line action clamps. The plunger pushes forward until the thrust pad is securely holding the work piece. These components are designed for quick action clamping with size variations and long opening and closing motions.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kafa Kalınlığı | Diş Boyutu | Kafa Yüksekliği | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.224 in
5.7 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.531 in
13.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.579 in
14.7 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.673 in
17.1 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M5
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M5
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin