Menü Arama

İtmeli Perçinler - Katlanır Ayaklı

Stokta

Folding Leg Push-In Rivets have a foldable leg design that provides a secure grip for a range of applications and materials.

Pushing the pin into the rivet body causes the legs to expand outwards, allowing them to get a firm grip on the material in the assembly. The rivet legs expand to a distance of 18.6mm.

This expansion allows the rivet to cover a larger surface area, but as a result has a weaker tensile strength. This makes these rivets more suited to thinner applications, such as cardboard boxes and other porous materials. Once installed, the rivet cannot be removed from the outside of the box.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 V2 Flame Rated

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Renk Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
70875 Stokta
5.5 mm
Siyah
2.0 mm
11.0 mm
3.6 - 4.6 mm
247740 Stokta
5.5 mm
Siyah
2.0 mm
11.0 mm
2.6 - 3.9 mm
4205952 Stokta
Doğal renk
2.0 mm
11.0 mm
3.6 - 4.6 mm
6866 Stokta
Doğal renk
2.0 mm
11.0 mm
2.6 - 3.9 mm
Katlanır Ayak N/A 3.6 mm 4.6 mm (PT)

RFL-2BK


Stok Seviyeleri
70875 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.6 - 4.6 mm
  • Kafa Çapı
    11.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    7.6 mm
Katlanır Ayak N/A 2.6 mm 3.9 mm (PT)

RFL-1BK


Stok Seviyeleri
247740 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.6 - 3.9 mm
  • Kafa Çapı
    11.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    7.6 mm
Katlanır Ayaklı Perçin N/A 3.6 mm 4.6 mm (PT)

RFL-2


Stok Seviyeleri
4205952 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.6 - 4.6 mm
  • Kafa Çapı
    11.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    7.6 mm
  • Gövde Yüksekliği
    3.7 mm
Katlanır Ayaklı Perçin N/A 2.6 mm 3.9 mm (PT)

RFL-1


Stok Seviyeleri
6866 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.6 - 3.9 mm
  • Kafa Çapı
    11.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    7.6 mm
  • Gövde Yüksekliği
    3.0 mm