These Push-In Rivets feature a pin for easy finger-pressure installation. They are a versatile rivet that can be mounted in round, square or rectangular holes. Square hole mounting is used for anti-rotation applications.
The rivet features a pin and a grommet, with options supplied either assembled or pre-assembled. These rivets can also be removed after installation, for added convenience.
Series Code :SR2306
Seri Kodu: SR2306
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | Montaj Deliği Biçimi | Renk | Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,506 TL - 17,8892 TL | 5990 Stokta |
UL94 V-2
|
Round
|
Doğal renk
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 16,506 TL - 17,8892 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
UL94 V-2
|
Round
|
Doğal renk
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 4,3213 TL - 4,3213 TL | 898200 Stokta |
UL94 V-2
|
Round Square
|
Doğal renk
|
0.140 - 0.200 in
3.6 - 5.1 mm
|
||
| 7,0866 TL - 7,0866 TL | 118031 Stokta |
UL94 V-0
|
Round/Square
|
Siyah
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
| 7,0339 TL - 7,0339 TL | 17100 Stokta |
UL94 V-0
|
Round/Square
|
Siyah
|
0.138 - 0.217 in
3.5 - 5.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin