Menü Arama

İtmeli Perçinler - Sert Perçin

Stokta

Tough Rivets have a quick and easy push-fit design. They have a one-piece design with a pre-driven pin that allows the rivet to be quickly installed by hand, or with automatic equipment. They can be easily removed by pulling the pin from the grommet.

Our range of Tough Rivets are suitable for applications requiring a push in, front-mounted (blind-side fixing) fastener, which can be removed and reused. The rivets provide that and more! They also benefit from strong vibration resistance and are a solid choice for for lightweight applications.

The rivet has a robust design that stays tough in its structure, but still provide a clean and tidy finish. These rivets are strong, reliable and are a highly economical choice.

  • Material: Nylon 6/6
  • UL94 HB and UL94 V2 Flame Rated options
  • Colour: Black


Series Code :SR1912

Seri Kodu: SR1912

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
28 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Uyumlu Delik Çap Aralığı Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
25.4 mm
12.0 - 15.0 mm
7 - 7.0 mm
227640 Stokta
3.7 mm
20.0 mm
6.0 - 10.0 mm
10 - 10.0 mm
451724 Stokta
2.0 mm
17.4 mm
1.5 - 7.6 mm
6.3 mm
7991 Stokta
2.4 mm
25.0 mm
0.9 - 4.8 mm
9.5 mm
205445 Stokta
2.7 mm
15.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 mm
785 Stokta
2.6 mm
16.0 mm
3.0 - 7.0 mm
9 - 9.0 mm
43434 Stokta
2.5 mm
18.0 mm
9.0 - 13.0 mm
7 - 7.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
17.9 mm
3.5 - 7.0 mm
9.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
14.9 mm
2.5 - 8.0 mm
6.4 - 7 mm
320103 Stokta
2.5 mm
18.0 mm
4.0 - 7.6 mm
6.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.9 mm
18.0 mm
4.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
25.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 - 7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
5.5 mm
6.1 - 6.7 mm
3.1 - 3.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
4.8 mm
4.1 - 4.6 mm
2.5 - 2.6 mm
587070 Stokta
2.7 mm
20.0 mm
3.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
30.0 mm
29.0 - 31.0 mm
11.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
5.5 mm
2.7 - 3.3 mm
3.1 - 3.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
7.2 mm
1.5 - 4.6 mm
5 - 5.0 mm
932724 Stokta
2.6 mm
15.0 mm
3.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
385902 Stokta
1.1 mm
7.2 mm
1.5 - 4.6 mm
4.9 - 5.2 mm
  • / 2
Sağlam Perçin N/A 12.0 mm 15.0 mm (PT)

495207


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    27.0 mm
  • Kafa Çapı
    25.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.0 - 15.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7 - 7.0 mm
Sağlam Perçin N/A 6.0 mm 10.0 mm (PT)

495216


Stok Seviyeleri
227640 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    26.7 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 - 10.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    10 - 10.0 mm
Sağlam Perçin N/A 1.5 mm 7.6 mm (PT)

495205


Stok Seviyeleri
451724 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    20.4 mm
  • Kafa Çapı
    17.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 7.6 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.3 mm
Sağlam Perçin N/A 0.9 mm 4.8 mm (PT)

495214


Stok Seviyeleri
7991 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    25.2 mm
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.9 - 4.8 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    9.5 mm
Sağlam Perçin N/A 2.5 mm 8.9 mm (PT)

495204


Stok Seviyeleri
205445 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    18.5 mm
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 8.9 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.3 mm
Sağlam Perçin N/A 3.0 mm 7.0 mm (PT)

495213


Stok Seviyeleri
785 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 7.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    9 - 9.0 mm
Sağlam Perçin N/A 9.0 mm 13.0 mm (PT)

495208


Stok Seviyeleri
43434 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    23.0 mm
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    9.0 - 13.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7 - 7.0 mm
Sağlam Perçin N/A 3.5 mm 7.0 mm (PT)

495215


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    23.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.5 - 7.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    9.5 mm
Dayanıklı N/A 2.5 mm 8.0 mm (PT)

TR-3


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    22.8 mm
  • Kafa Çapı
    14.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 8.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 - 7 mm
Sağlam Perçin N/A 4.0 mm 7.6 mm (PT)

495202


Stok Seviyeleri
320103 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    17.3 mm
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 7.6 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.3 mm
Sağlam Perçin N/A 4.0 mm 8.0 mm (PT)

495211


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    23.0 mm
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.9 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8 - 8.0 mm
Dayanıklı N/A 2.5 mm 8.9 mm (PT)

TR-2


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    22.8 mm
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 8.9 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.3 - 7 mm
Mini Dayanıklı N/A 6.1 mm 6.7 mm (PT)

TRM-6


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.6 mm
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.1 - 6.7 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.1 - 3.3 mm
Mini Dayanıklı N/A 4.1 mm 4.6 mm (PT)

TRM-1


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.8 mm
  • Kafa Çapı
    4.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.1 - 4.6 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    2.5 - 2.6 mm
Sağlam Perçin N/A 3.0 mm 8.0 mm (PT)

495209


Stok Seviyeleri
587070 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    21.0 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8 - 8.0 mm
Sağlam Perçin N/A 29.0 mm 31.0 mm (PT)

495217


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    50.0 mm
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    29.0 - 31.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    11.5 mm
Mini Dayanıklı N/A 2.7 mm 3.3 mm (PT)

TRM-3


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.1 mm
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.7 - 3.3 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.1 - 3.3 mm
Sağlam Perçin N/A 1.5 mm 4.6 mm (PT)

495201


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.4 mm
  • Kafa Çapı
    7.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 4.6 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5 - 5.0 mm
Sağlam Perçin N/A 3.0 mm 8.0 mm (PT)

495210


Stok Seviyeleri
932724 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    22.0 mm
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8 - 8.0 mm
Dayanıklı N/A 1.5 mm 4.6 mm (PT)

TR-1


Stok Seviyeleri
385902 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.3 mm
  • Kafa Çapı
    7.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 4.6 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.9 - 5.2 mm