Menü Arama

İtmeli Perçinler - Tahrikli Bağlantılar

Stokta

Push In Fasteners are an easy to use and quick fastening solution that is ideal for neatly, and securely joining two parts together. Our range is made from Natural Nylon 6/6 and Polypropylene (PP).

Nylon is a strong, tough and durable material often used for connecting elements and other technical components. They provide an inexpensive, fast, and convenient method to join plastic, light sheet metal, insulating materials, circuit boards, or any other thin, lightweight material. Push In Fasteners have specially designed legs that provide compression and expansion, helping to lock the fastener into pre-punched holes. They also have large heads for much easier assembly, and can be reused - making them an economical choice for your application.

This range lock into pre-punched panels. The effective design, as well as the materials used to produce them offers vibration, abrasion and corrosion resistance.

UL94 V2 flame rated options

Series Code :SR1968

Seri Kodu: SR1968

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
104 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Kafa Yüksekliği Panel Kalınlığı Kafa Çapı Uyumlu Delik Çap Aralığı Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE
2.5 mm
16.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE
2.5 mm
16.0 mm
17005 Stokta
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
36000 Stokta
Nylon 6/6
1.3 mm
4.6 mm
8.1 mm
1000 Stokta
Nylon 6/6
3.4 mm
9.3 mm
15.1 mm
18000 Stokta
Nylon 6/6
1.4 mm
16.2 mm
19.1 mm
10676 Stokta
Nylon 6/6
1 mm
3.2 mm
3.4 mm
8893 Stokta
Nylon 6/6
1.3 mm
3.1 mm
11.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
1.5 mm
12.2 mm
15.1 mm
9000 Stokta
Nylon 6/6
1.4 mm
8.8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
3.1 mm
1.7 mm
8.7 mm
4.2 - 4.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
1.5 mm
8 mm
3.6 mm
2.4 - 2.8 mm
11280 Stokta
Nylon 6/6
1.3 mm
5.6 mm
12.7 mm
6.1 - 6.3 mm
7968 Stokta
Nylon 6/6
1.3 mm
12.6 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
9998 Stokta
Nylon 6/6
1.5 mm
12.2 mm
15.1 mm
6.2 mm
101167 Stokta
Nylon 6/6
1.3 mm
4.8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
1000 Stokta
Nylon 6/6
1.3 mm
11.8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
19000 Stokta
Nylon 6/6
1.2 mm
4.3 mm
12.7 mm
6.6 - 6.8 mm
  • / 6
Kurulum Klipsi 6.0 mm 6.0 mm 16.0 mm LDPE Natural

466737


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    2.5 mm
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Geçmeli Perçin 10.2 mm 10.2 mm PP Natural

496945


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.0 - 9.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    17.5 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
Kurulum Klipsi 3.0 mm 3.0 mm 16.0 mm LDPE Natural

466736


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    2.5 mm
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Geçmeli Perçin 7.2 mm 7.2 mm PP Natural

496944


Stok Seviyeleri
17005 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.0 - 9.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    14.5 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
Geçmeli Perçin 13.5 mm 13.5 mm LDPE Natural

469146


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.0 - 9.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    21.5 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
N/A Doğal renk 4.6 mm 4.6 mm (PT)

27PIF0112


Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.6 mm
  • Çapa Uzunluğu
    7.4 mm
  • Kafa Çapı
    8.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
N/A Doğal renk 9.3 mm 9.3 mm (PT)

27PIF0024


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    9.3 mm
  • Çapa Uzunluğu
    14 mm
  • Kafa Çapı
    15.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
N/A Doğal renk 16.2 mm 16.2 mm (PT)

27PIF0034


Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    16.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    20.7 mm
  • Kafa Çapı
    19.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
N/A Doğal renk 3.2 mm 3.2 mm (PT)

27PIF0030


Stok Seviyeleri
10676 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5 mm
  • Kafa Çapı
    3.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1 mm
  • Renk
    Doğal renk
N/A Doğal renk 3.1 mm 3.1 mm (PT)

27PIF0058


Stok Seviyeleri
8893 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.1 mm
  • Çapa Uzunluğu
    7 mm
  • Kafa Çapı
    11.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
N/A Siyah 12.2 mm 12.2 mm (PT)

27PIF0065B


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    12.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    16.6 mm
  • Kafa Çapı
    15.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
N/A Doğal renk 8.8 mm 8.7 mm (PT)

27PIF0092


Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.1 - 6.4 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 1.7 mm 1.65 mm (PT)

27PIF0051


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.2 - 4.4 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 8.0 mm 8.0 mm (PT)

27PIF0056


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    2.4 - 2.8 mm
  • Kafa Çapı
    3.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 5.6 mm 5.5 mm (PT)

27PIF0088


Stok Seviyeleri
11280 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.1 - 6.3 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 12.6 mm 12.6 mm (PT)

27PIF0097


Stok Seviyeleri
7968 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.1 - 6.4 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 12.2 mm 12.2 mm (PT)

27PIF0065


Stok Seviyeleri
9998 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.2 mm
  • Kafa Çapı
    15.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 4.8 mm 4.8 mm (PT)

27PIF0087


Stok Seviyeleri
101167 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.1 - 6.4 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 11.8 mm 11.8 mm (PT)

27PIF0096


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.1 - 6.4 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 4.3 mm 4.4 mm (PT)

27PIF0067


Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.6 - 6.8 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6