Cable entry plates can be easily used to insert and seal cables of varying diameter ranges in a secure enclosure. The TPE closures create a ‘re-sealing’ membrane around the cable, for effortless and timesaving installation. Locking hooks hold the plate in place (optional fixing with M5 screws).
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Plaka Malzemesi | Delik Sayısı | Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.158,8885 TL - 2.158,8885 TL | 2 Stokta |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
11
|
0.118 - 0.787 in
3.0 - 20.0 mm
|
||
| 2.158,8885 TL - 2.158,8885 TL | 112 Stokta |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
22
|
0.118 - 0.492 in
3.0 - 12.5 mm
|
||
| 2.158,8885 TL - 2.158,8885 TL | 4 Stokta |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
23
|
0.161 - 0.319 in
4.1 - 8.1 mm
|
||
| 2.158,8885 TL - 2.158,8885 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
29
|
0.118 - 0.256 in
3.0 - 6.5 mm
|
||
| 2.158,8885 TL - 2.158,8885 TL | 4 Stokta |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
0
|
|
||
| 2.158,8885 TL - 2.158,8885 TL | 4 Stokta |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
17
|
0.197 - 0.362 in
5.0 - 9.2 mm
|
||
| 2.158,8885 TL - 2.158,8885 TL | 114 Stokta |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
14
|
0.118 - 0.626 in
3.0 - 15.9 mm
|
||
| 2.158,8885 TL - 2.158,8885 TL | 1 Stokta |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
12
|
0.315 - 0.472 in
8.0 - 12.0 mm
|
||
| 2.158,8885 TL - 2.158,8885 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
13
|
0.118 - 0.787 in
3.0 - 20.0 mm
|
||
| 2.158,8885 TL - 2.158,8885 TL | 2 Stokta |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
17
|
0.118 - 0.492 in
3.0 - 12.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin