Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Cable Cleats provide high-strength support for cables, wires and conductors. It offers strain relief, prevent cable movement, and assure cable systems' overall safety and reliability.
These can be installed on walls, ceilings, floors, or other structures and work with wires of various widths. Resistant to the sensation of vibration, corrosion, damage, chafing from excessive movement, and heavy loads. They are intended to last a long period of time.
It is easy to install by simply screwing it into place, retaining cables in place, and protecting the electrical system's integrity. Used in applications for electrical installations (wiring installations, electrical system maintenance), industrial settings, and telecommunications (fibre optic cables).
Malzeme: LDPE Renk: Black Series Code:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Uyumlu Kablo Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
52,1068 TL - 52,1068 TL | 18700 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
||
27,1265 TL - 27,1265 TL | 2130 Stokta |
|
|
||
19,7666 TL - 19,7666 TL | 2448 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
44,3698 TL - 44,3698 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
30,7014 TL - 30,7014 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
53,6223 TL - 53,6223 TL | 306 Stokta |
|
|
||
29,3345 TL - 29,3345 TL | 4080 Stokta |
|
|
||
23,6569 TL - 23,6569 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
11,2502 TL - 11,2502 TL | 38369 Stokta |
|
|
||
64,8725 TL - 64,8725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
12,6169 TL - 12,6169 TL | 21437 Stokta |
|
|
||
14,1941 TL - 14,1941 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
41,0052 TL - 41,0052 TL | 4288 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
||
109,9783 TL - 109,9783 TL | 238 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
1.984 in
50.4 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin