Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This product has two ratchets in the head to allow the cable to pass through twice creating two loops to keep two bundles seperate.
Series Code :SR1798
Seri Kodu: SR1798
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami İkinci Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Azami Kablo Demeti Çapı | Renk | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38698 Stokta |
|
14.646 in
372.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Doğal renk
|
|||
| 4843206 Stokta |
|
11.811 in
300.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
Siyah
|
|||
| 890346 Stokta |
|
7.874 in
200.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Doğal renk
|
|||
| 664905 Stokta |
|
14.646 in
372.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Siyah
|
|||
| 1000388 Stokta |
|
7.874 in
200.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Siyah
|
|||
| 1370355 Stokta |
|
11.811 in
300.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
Doğal renk
|
|||
| 5550 Stokta |
|
8.858 in
225.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Siyah
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
14.567 in
370.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Siyah
|
|||
| 438880 Stokta |
|
11.811 in
300.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
Siyah
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin