These Webbing Centre Clips are designed to organise and handle cables, wires, and cords securely. It has a webbed solution in the core of the clip, which provides for even stress distribution while protecting wires from potentially distracting or damaging factors.
They are long-lasting and resistant to wear and tear, and the standoff design lifts the wires away from the mounting surface, allowing for better ventilation and preventing overheating.
They are snap-lock and require no further tools to install. These are appropriate for various applications, including automobiles, offices, electronic gadgets, workstations, and any applications that include many wires.
The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
Malzeme: PA66, Nylon Renk: Natural, Black Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2Seri Kodu: SRWCC,
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | Pano Kalınlık Aralığı | Uyumlu Delik Çap Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,6786 TL - 8,6786 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
|
||
| 7,7899 TL - 7,7899 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
|
||
| 7,6979 TL - 7,6979 TL | 1000 Stokta |
Doğal renk
|
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
|
||
| 9,1469 TL - 9,1469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.118 - 0.5 in
3.0 - 12.7 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
0.157 - 0.189 in
4.0 - 4.8 mm
|
||
| 8,6945 TL - 8,6945 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.118 - 0.311 in
3.0 - 7.9 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
0.157 - 0.189 in
4.0 - 4.8 mm
|
||
| 9,75 TL - 9,75 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.118 - 0.374 in
3.0 - 9.5 mm
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
0.236 - 0.268 in
6.0 - 6.8 mm
|
||
| 9,5992 TL - 9,5992 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.118 - 0.311 in
3.0 - 7.9 mm
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
0.236 - 0.268 in
6.0 - 6.8 mm
|
||
| 8,8454 TL - 8,8454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.118 - 0.374 in
3.0 - 9.5 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
0.157 - 0.189 in
4.0 - 4.8 mm
|
||
| 10,0012 TL - 10,0012 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.118 - 0.5 in
3.0 - 12.7 mm
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
0.236 - 0.268 in
6.0 - 6.8 mm
|
||
| 8,1919 TL - 8,1919 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
|
||
| 8,6945 TL - 8,6945 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
|
||
| 8,3844 TL - 8,3844 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin