Menü Arama

Kablo Kelepçeleri - Kancalı Taban, Tel Donanım

Stokta

Cable Clamp with an integrated fir tree mount that can be easily pushed into a mounting hole using a standard 6mm hexagonal socket, which is driven into the mounting head. This feature eliminates the need for a screw or other fasteners.

These self-aligning clamps offer convenient, one-hand installation that is quick and easy. They are also highly economical, as they can be released and reused. An ideal choice for easy, cost-effective wire bundling.

  • Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 V2 flame rated.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Azami Uyumlu Kablo Çapı Toplam Genişlik Satın Al
861000 Stokta
36.3 mm
10.0 mm
360000 Stokta
29.3 mm
10.0 mm
2714 Stokta
22.9 mm
9.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.9 mm
9.5 mm
5889 Stokta
22.9 mm
9.5 mm
858 Stokta
22.9 mm
9.5 mm
Kancalı Tabanlı Kablo Kelepçesi İtmeli Nylon 6/6 Doğal renk

BHLWHC-750-01


Stok Seviyeleri
861000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Azami Çalışma Isısı
    85 °C
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Yükseklik
    34.1 mm
Kancalı Tabanlı Kablo Kelepçesi İtmeli Nylon 6/6 Doğal renk

BHLWHC-500-01


Stok Seviyeleri
360000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Azami Çalışma Isısı
    85 °C
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Yükseklik
    25.4 mm
Kancalı Tabanlı Kablo Kelepçesi İtmeli Nylon 6/6 Doğal renk

22QCC187250


Stok Seviyeleri
2714 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Uzunluk
    22.9 mm
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kancalı Tabanlı Kablo Kelepçesi İtmeli Nylon 6/6 Doğal renk

22QCC187437


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Uzunluk
    22.9 mm
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kancalı Tabanlı Kablo Kelepçesi İtmeli Nylon 6/6 Doğal renk

22QCC187312


Stok Seviyeleri
5889 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Uzunluk
    22.9 mm
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kancalı Tabanlı Kablo Kelepçesi İtmeli Nylon 6/6 Doğal renk

22QCC187375


Stok Seviyeleri
858 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Uzunluk
    22.9 mm
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790