For use in food and pharmaceutical industries - total metal dispersion throughout the entire body of the tie. X-Ray visible. The Blue colour assists detection. They can be used as part of the HACCP process. Halogen Free. Flammability UL94 HB Rating. Operating Temperature: -40C to +85C (continuous). Detectable by metal detectors sat at a minimum of 1.5mm diameter ferrous sphere.
Series Code :SR1747
Seri Kodu: SR1747
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
18,6232 TL - 18,6232 TL | 4000 Stokta |
|
7.992 in
203.0 mm
|
||
494661 | 11,1899 TL - 12,4332 TL | 43 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
8,4367 TL - 9,374 TL | 600 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
22,5805 TL - 25,0895 TL | 34128 Stokta |
1.85 in
47.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
38,8642 TL - 43,1826 TL | 400 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
20,9366 TL - 23,2629 TL | 1568 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
32,54 TL - 36,1553 TL | 100 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
8,6018 TL - 9,5578 TL | 445 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
10,9065 TL - 12,1184 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
8,4367 TL - 9,374 TL | 200 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
23,7096 TL - 26,3438 TL | 400 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
37,0135 TL - 41,1261 TL | 200 Stokta |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
23,978 TL - 26,6422 TL | 288 Stokta |
4.291 in
109.0 mm
|
14.843 in
377.0 mm
|
||
16,7889 TL - 18,6543 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
16,7889 TL - 18,6543 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
38,8642 TL - 43,1826 TL | 1986 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
46,6819 TL - 51,8687 TL | 100 Stokta |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
15,5807 TL - 17,3121 TL | 3494 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
49,4961 TL - 49,4961 TL | 7500 Stokta |
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
36,5494 TL - 36,5494 TL | 4900 Stokta |
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin