Menü Arama

Kablo Kelepçeleri - Metal Algılamalı

Stokta

For use in food and pharmaceutical industries - total metal dispersion throughout the entire body of the tie. X-Ray visible. The Blue colour assists detection. They can be used as part of the HACCP process. Halogen Free. Flammability UL94 HB Rating. Operating Temperature: -40C to +85C (continuous). Detectable by metal detectors sat at a minimum of 1.5mm diameter ferrous sphere.

Series Code :SR1747

Seri Kodu: SR1747

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
26 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Satın Al
18,6232 TL - 18,6232 TL 4000 Stokta
203.0 mm
494661 11,1899 TL - 12,4332 TL 43 Stokta
35.0 mm
150.0 mm
8,4367 TL - 9,374 TL 600 Stokta
16.0 mm
92.0 mm
22,5805 TL - 25,0895 TL 34128 Stokta
47.0 mm
185.0 mm
38,8642 TL - 43,1826 TL 400 Stokta
102.0 mm
360.0 mm
20,9366 TL - 23,2629 TL 1568 Stokta
50.0 mm
250.0 mm
32,54 TL - 36,1553 TL 100 Stokta
110.0 mm
390.0 mm
8,6018 TL - 9,5578 TL 445 Stokta
16.0 mm
92.0 mm
10,9065 TL - 12,1184 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0 mm
145.0 mm
8,4367 TL - 9,374 TL 200 Stokta
16.0 mm
92.0 mm
23,7096 TL - 26,3438 TL 400 Stokta
110.0 mm
390.0 mm
37,0135 TL - 41,1261 TL 200 Stokta
90.0 mm
340.0 mm
23,978 TL - 26,6422 TL 288 Stokta
109.0 mm
377.0 mm
16,7889 TL - 18,6543 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
186.0 mm
16,7889 TL - 18,6543 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
186.0 mm
38,8642 TL - 43,1826 TL 1986 Stokta
102.0 mm
360.0 mm
46,6819 TL - 51,8687 TL 100 Stokta
90.0 mm
340.0 mm
15,5807 TL - 17,3121 TL 3494 Stokta
50.0 mm
200.0 mm
49,4961 TL - 49,4961 TL 7500 Stokta
400.0 mm
36,5494 TL - 36,5494 TL 4900 Stokta
280.0 mm
  • / 2
Kablo Bağı 203.0 mm 4.6 mm PA Blue

1613791

Fiyat Aralığı
18,6232 TL - 18,6232 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Blue
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Toplam Uzunluk
    203.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.6 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Bağı 150.0 mm 3.5 mm 35.0 mm Nylon Blue

494661

Fiyat Aralığı
12,4332 TL - 11,1899 TL

Stok Seviyeleri
43 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Blue
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm PP Blue

494671

Fiyat Aralığı
9,374 TL - 8,4367 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Blue
  • Kafa Tipi
    Yuvarlak Başlı
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 185.0 mm 4.6 mm 47.0 mm Nylon Blue

494663

Fiyat Aralığı
25,0895 TL - 22,5805 TL

Stok Seviyeleri
34128 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Blue
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm PP Blue

494674

Fiyat Aralığı
43,1826 TL - 38,8642 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Blue
  • Kafa Tipi
    Yuvarlak Başlı
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 250.0 mm 4.7 mm 50.0 mm PA Blue

494675

Fiyat Aralığı
23,2629 TL - 20,9366 TL

Stok Seviyeleri
1568 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Blue
  • Kafa Tipi
    Kare Başlı
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 390.0 mm 7.6 mm 110.0 mm Nylon Blue

494667

Fiyat Aralığı
36,1553 TL - 32,54 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Blue
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Nylon Blue

494659

Fiyat Aralığı
9,5578 TL - 8,6018 TL

Stok Seviyeleri
445 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Blue
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Metal Algılamalı Kablo Bağı 3.4 mm 145.0 mm Nylon 6/6 Blue

494660

Fiyat Aralığı
12,1184 TL - 10,9065 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Blue
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Nylon Blue

494668

Fiyat Aralığı
9,374 TL - 8,4367 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Blue
  • Kafa Tipi
    Yuvarlak Başlı
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 390.0 mm 4.6 mm 110.0 mm Nylon Blue

494664

Fiyat Aralığı
26,3438 TL - 23,7096 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Blue
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm Nylon Blue

494665

Fiyat Aralığı
41,1261 TL - 37,0135 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Blue
  • Kafa Tipi
    Yuvarlak Başlı
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 377.0 mm 4.7 mm 109.0 mm Nylon Blue

494666

Fiyat Aralığı
26,6422 TL - 23,978 TL

Stok Seviyeleri
288 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Blue
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm Nylon Blue

494669

Fiyat Aralığı
18,6543 TL - 16,7889 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Blue
  • Kafa Tipi
    Yuvarlak Başlı
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm PP Blue

494672

Fiyat Aralığı
18,6543 TL - 16,7889 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Blue
  • Kafa Tipi
    Yuvarlak Başlı
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm Nylon Blue

494670

Fiyat Aralığı
43,1826 TL - 38,8642 TL

Stok Seviyeleri
1986 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Blue
  • Kafa Tipi
    Yuvarlak Başlı
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm PP Blue

494673

Fiyat Aralığı
51,8687 TL - 46,6819 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Blue
  • Kafa Tipi
    Yuvarlak Başlı
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm Nylon Blue

494662

Fiyat Aralığı
17,3121 TL - 15,5807 TL

Stok Seviyeleri
3494 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Blue
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 400.0 mm 4.6 mm PA Blue

1613797

Fiyat Aralığı
49,4961 TL - 49,4961 TL

Stok Seviyeleri
7500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Blue
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Toplam Uzunluk
    400.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.6 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Bağı 280.0 mm 4.8 mm PA Blue

1613794

Fiyat Aralığı
36,5494 TL - 36,5494 TL

Stok Seviyeleri
4900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Blue
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Toplam Uzunluk
    280.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66