Menü Arama

Kablo Kelepçeleri - Metal Algılamalı

Stokta

For use in food and pharmaceutical industries - total metal dispersion throughout the entire body of the tie. X-Ray visible. The Blue colour assists detection. They can be used as part of the HACCP process. Halogen Free. Flammability UL94 HB Rating. Operating Temperature: -40C to +85C (continuous). Detectable by metal detectors sat at a minimum of 1.5mm diameter ferrous sphere.

Series Code :SR1747

Seri Kodu: SR1747

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
26 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Satın Al
610960 Stokta
150.0 mm
27400 Stokta
203.0 mm
587000 Stokta
100.0 mm
3798 Stokta
380.0 mm
3500 Stokta
385.0 mm
152960 Stokta
250.0 mm
  • / 2
Kablo Bağı 150.0 mm 3.6 mm PA Blue

1613790


Stok Seviyeleri
610960 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Bağı 203.0 mm 2.5 mm PA Blue

1613792


Stok Seviyeleri
27400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Toplam Uzunluk
    203.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Bağı 100.0 mm 2.5 mm PA Blue

1613789


Stok Seviyeleri
587000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Bağı 380.0 mm 7.6 mm PA Blue

1613795


Stok Seviyeleri
3798 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Toplam Uzunluk
    380.0 mm
  • Toplam Genişlik
    7.6 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Bağı 385.0 mm 4.8 mm PA Blue

1613796


Stok Seviyeleri
3500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Toplam Uzunluk
    385.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Bağı 250.0 mm 4.8 mm PA Blue

1613793


Stok Seviyeleri
152960 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Toplam Uzunluk
    250.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66