Oluklu tüp montajlı klipslerinin bu serisi, Essentra'nın 20 ve 25 ebatındaki Yarık Donanım Sargılarına (SHR Serisi) uyacak şekilde tasarlanmıştır ve dört farklı montaj tipinde mevcuttur. Yuvarlak ya da kare deliğe yaylı kilitlenir (dönmeyi önlemek için), vidalı taban ve yapışkan tabanlıdır. Sargıyı kavrayan dahili yiv. Bakım yapmayı mümkün kılan serbest bırakılabilir mandal.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Stil | Toplam Genişlik | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
7,9305 TL - 7,9305 TL | 174078 Stokta |
2
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
8,7163 TL - 8,7163 TL | 51436 Stokta |
1
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
||
10,1416 TL - 10,1416 TL | 378 Stokta |
3
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
13,4309 TL - 13,4309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin