Menü Arama

Kablo Kelepçeleri - SHR Klips

Stokta

Oluklu tüp montajlı klipslerinin bu serisi, Essentra'nın 20 ve 25 ebatındaki Yarık Donanım Sargılarına (SHR Serisi) uyacak şekilde tasarlanmıştır ve dört farklı montaj tipinde mevcuttur. Yuvarlak ya da kare deliğe yaylı kilitlenir (dönmeyi önlemek için), vidalı taban ve yapışkan tabanlıdır. Sargıyı kavrayan dahili yiv. Bakım yapmayı mümkün kılan serbest bırakılabilir mandal.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Stil Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2
30.0 mm
32.5 mm
302685 Stokta
2
30.0 mm
32.5 mm
378 Stokta
3
30.0 mm
40.5 mm
31806 Stokta
1
29.0 mm
42.5 mm
SHR-20/25 Klips Yapışkan 25.0 mm Nylon 6/6 Siyah

SHR-C3


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
SHR-20/25 Klips Vida 25.0 mm Nylon 6/6 Siyah

SHR-C2


Stok Seviyeleri
302685 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Taban Uzunluğu
    22.0 mm
SHR-20/25 Klips İtmeli 25.0 mm Nylon 6/6 Siyah

SHR-C4


Stok Seviyeleri
378 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    20.0 - 25.0 mm
SHR-20/25 Klips İtmeli 25.0 mm Nylon 6/6 Siyah

SHR-C1


Stok Seviyeleri
31806 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    20.0 - 25.0 mm