Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Cable Clamps are used to gather and route cables and wires, keeping them tidy, secure, and conveniently accessible. The robust structure ensures your cables are securely held in place, eliminating tangling, damage, or accidental disconnection. It has a plug-in application for simple installation, and the adjustable clip accommodates a wide range of wire diameters.
It is excellent for high vibration applications since, once closed, the clip will not open until the tab is released. There is still the option to reopen the tab and reutilise the clamp with alternative cable diameters. The snap-on design allows for quick installation and can be used in cabling applications such as data centres and networking facilities, telecommunications networks, or electrical.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kablo Demeti Çapı Aralığı | Renk | Montaj Deliği Çapı | Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6706 TL - 2,6706 TL | 495789 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
Black
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
12,9042 TL - 14,3381 TL | 8932 Stokta |
0.469 - 0.563 in
11.9 - 14.3 mm
|
Natural
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
2,6706 TL - 2,6706 TL | 289306 Stokta |
0.22 - 0.283 in
5.6 - 7.2 mm
|
Black
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
15,2199 TL - 16,4886 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.469 - 0.563 in
11.9 - 14.3 mm
|
Natural
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
2,6706 TL - 2,6706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Black
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
21,9102 TL - 21,9102 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.579 - 0.752 in
14.7 - 19.1 mm
|
Natural
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
15,666 TL - 15,666 TL | 1322640 Stokta |
0.311 - 0.402 in
7.9 - 10.2 mm
|
Natural
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
2,6706 TL - 2,6706 TL | 323463 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
Black
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
25,1967 TL - 25,1967 TL | 1462 Stokta |
0.579 - 0.752 in
14.7 - 19.1 mm
|
Natural
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
12,9042 TL - 14,3381 TL | 95000 Stokta |
0.311 - 0.402 in
7.9 - 10.2 mm
|
Natural
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin