Wires and cables effortlessly slide into these Round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.
The plug-in application offers easy installation. The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Series Code :SR2081
Seri Kodu: SR2081
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Boyutu | Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,5119 TL - 12,5119 TL | 30000 Stokta |
|
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
||
| 9,715 TL - 9,715 TL | 142524 Stokta |
|
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
||
| 10,4511 TL - 10,4511 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| 9,5258 TL - 9,5258 TL | 151886 Stokta |
|
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
||
| 10,8359 TL - 10,8359 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| 8,788 TL - 10,056 TL | 77554 Stokta |
|
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin