Menü Arama

Kablo Kelepçeleri - Vidalı/Yapışkan Tabanlı Kayış ve Toka

Stokta

These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.

The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.

It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.

The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Adjustable to handle multiple bundle sizes.
  • It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included).
  • It have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables.
Malzeme: PA66, PA Renk: Black, Grey Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 HB, Seri Kodu: SRUMS,

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
9 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı Azami Uyumlu Kablo Çapı Satın Al
9,242 TL - 9,242 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
142,2568 TL - 142,2568 TL 71 Stokta
35,643 TL - 35,643 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
97,9922 TL - 97,9922 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
94,2071 TL - 94,2071 TL 64600 Stokta
10,6194 TL - 10,6194 TL 4409 Stokta
17.0 mm
137,6306 TL - 137,6306 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10,6194 TL - 10,6194 TL 2910 Stokta
14.0 mm
68,8678 TL - 68,8678 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Vidalı Kablo Kelepçesi Yapışkan PA Grey

012010000201

Fiyat Aralığı
9,242 TL - 9,242 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Montaj Yöntemi
    Yaylı Geçme
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Genişlik
    18.3 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Montaj Kayışı Yapışkan PA66 Black

UMS-32-45A-RT

Fiyat Aralığı
142,2568 TL - 142,2568 TL

Stok Seviyeleri
71 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Montaj Kayışı Yapışkan PA66 Black

UMS-16-45A-RT

Fiyat Aralığı
35,643 TL - 35,643 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Montaj Kayışı 50.8 mm 4.6 mm 27.9 mm PA66 Black

UMS-32-45

Fiyat Aralığı
97,9922 TL - 97,9922 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Montaj Kayışı 38.1 mm 4.6 mm 27.9 mm PA66 Black

UMS-24-45

Fiyat Aralığı
94,2071 TL - 94,2071 TL

Stok Seviyeleri
64600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Vidalı Kablo Kelepçesi Yapışkan 17.0 mm PA Grey

012015000201

Fiyat Aralığı
10,6194 TL - 10,6194 TL

Stok Seviyeleri
4409 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Montaj Yöntemi
    Yaylı Geçme
  • Taban Uzunluğu
    18.0 mm
  • Taban Genişliği
    14.8 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    15.0 - 17.0 mm
Montaj Kayışı Yapışkan PA66 Black

UMS-24-45A-RT

Fiyat Aralığı
137,6306 TL - 137,6306 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Vidalı Kablo Kelepçesi Yapışkan 14.0 mm PA Grey

012012000201

Fiyat Aralığı
10,6194 TL - 10,6194 TL

Stok Seviyeleri
2910 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Montaj Yöntemi
    Yaylı Geçme
  • Taban Uzunluğu
    18.0 mm
  • Taban Genişliği
    14.8 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    12.0 - 14.0 mm
Montaj Kayışı 25.4 mm 4.6 mm 27.9 mm PA66 Black

UMS-16-45

Fiyat Aralığı
68,8678 TL - 68,8678 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Standart
    RMS