Naylon 6.6 malzemeden mamuldür; Renkler: açık gri, siyah; Metrik ve PG dişlileri mevcuttur; Koruma derecesi IP-68
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
41,6673 TL - 41,6673 TL | 41850 Stokta |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
29,4008 TL - 29,4008 TL | 5500 Stokta |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
29,4008 TL - 29,4008 TL | 15684 Stokta |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
25,8649 TL - 25,8649 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
36,0207 TL - 36,0207 TL | 13433 Stokta |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
25,8649 TL - 25,8649 TL | 17704752 Stokta |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
29,4008 TL - 29,4008 TL | 11568 Stokta |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
29,4008 TL - 29,4008 TL | 2000 Stokta |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
83,3346 TL - 83,3346 TL | 182 Stokta |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
54,6737 TL - 54,6737 TL | 3896 Stokta |
1/2" NPT
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
36,0207 TL - 36,0207 TL | 10115 Stokta |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
75,2543 TL - 75,2543 TL | 1276 Stokta |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
25,8649 TL - 25,8649 TL | 1838 Stokta |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
54,6737 TL - 54,6737 TL | 1186 Stokta |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
41,6673 TL - 41,6673 TL | 375 Stokta |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
37,7732 TL - 37,7732 TL | 420 Stokta |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
83,3346 TL - 83,3346 TL | 361 Stokta |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
37,7732 TL - 37,7732 TL | 64200 Stokta |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
38,9025 TL - 38,9025 TL | 2197 Stokta |
3/8" NPT
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
467386 | 25,8649 TL - 25,8649 TL | 398050 Stokta |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin