Cage nuts are designed to be used in a square or rectangular hole in a panel. It protects equipment from stripped threads and allows for easy attachment of server rack equipment. Because the sheet metal is too thin to tap or thread, the metal nut may be easily replaced if the threads are destroyed.
It provides a secure and stable connection and is a tool-free solution, making installation easier and eliminating the need for additional tools. Once inserted, it keeps firmly in place, ensuring a connection that can endure vibrations and other external forces. Used in applications such as electronic equipment, telecommunications such as frames and cabinets or industrial machinery. Available in M5, M6 and M8 thread sizes.
Series Code :SR6227
Seri Kodu: SR6227
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|
| 34002402 | 18487 Stokta |
M8
|
||
| 2000 Stokta |
M6
|
|||
| 4476 Stokta |
M5
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin