Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cover Locks are most commonly used with thick panels, such as insulated panels and thick doors. The are supplied with a 5mm double-bit head and a rubber sealing gasket.
Series Code :SR5526
Seri Kodu: SR5526
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Anahtar Tipi | Kavrama Uzunluğu | Kavrama Aralığı | Azami Uyumlu Kapı Kalınlığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8 mm Kare Anahtar
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
97,1107 TL - 151,0611 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8 mm Üçgen Anahtar
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
152,0174 TL - 236,4719 TL | 28 Stokta |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
117,1987 TL - 182,3095 TL | 39 Stokta |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
2.677 in
68.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
97,1107 TL - 151,0611 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
352 Stokta |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin