Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Male Staggered Wing Knobs are designed with a protruding metal shoulder to ensure metal to metal assembly while giving good leverage. Staggered wing knobs have steel studs and are resistant to solvents, oils, grease, and chemicals.
Series Code :SR1579
Seri Kodu: SR1579
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Uzunluğu | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Dişli Saplama
|
|
Nylon
|
|||
| 1350 Stokta |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
|||
| 30 Stokta |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Dişli Saplama
|
|
Stainless Steel
|
|||
| 103 Stokta |
|
M10
|
|
|
Enhanced Nylon
|
|||
| 6536 Stokta |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
|||
| 20 Stokta |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Dişli Saplama
|
|
Stainless Steel
|
|||
| 4326 Stokta |
|
M8
|
|
|
Enhanced Nylon
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Dişli Saplama
|
|
Nylon
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Dişli Saplama
|
|
Nylon
|
|||
| 190 Stokta |
|
M5
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
| 20 Stokta |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Dişli Saplama
|
|
Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
|
|
Enhanced Nylon
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Dişli Saplama
|
|
Stainless Steel
|
|||
| 5040 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Dişli Saplama
|
|
Nylon
|
|||
| 7150 Stokta |
|
M5
|
|
|
Nylon
|
|||
| 931 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Dişli Saplama
|
|
Nylon
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Dişli Saplama
|
|
Stainless Steel
|
|||
| 901 Stokta |
|
M8
|
|
|
Enhanced Nylon
|
|||
| 180 Stokta |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Dişli Saplama
|
|
Stainless Steel
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin