Menü Arama

Kanatlı Topuzlar - Çapraz/Dişli Saplama

Stokta

Male Staggered Wing Knobs are designed with a protruding metal shoulder to ensure metal to metal assembly while giving good leverage. Staggered wing knobs have steel studs and are resistant to solvents, oils, grease, and chemicals.

Series Code :SR1579

Seri Kodu: SR1579

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
31 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Uzunluğu Diş Boyutu Montaj Tipi Diş Uzunluğu Düğme Malzemesi Satın Al
5040 Stokta
33.0 mm
M8
Dişli Saplama
Nylon
5160 Stokta
M6
Enhanced Nylon
80 Stokta
20.0 mm
M4
Dişli Saplama
Nylon
12920 Stokta
36.0 mm
M8
Dişli Saplama
Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
M6
Dişli Saplama
Nylon
1350 Stokta
M8
Nylon
30 Stokta
58.0 mm
M10
Dişli Saplama
Stainless Steel
103 Stokta
M10
Enhanced Nylon
6536 Stokta
M6
Nylon
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Nylon
20 Stokta
58.0 mm
M10
Dişli Saplama
Stainless Steel
4326 Stokta
M8
Enhanced Nylon
931 Stokta
28.0 mm
M5
Dişli Saplama
Nylon
20 Stokta
46.0 mm
M8
Dişli Saplama
Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
Enhanced Nylon
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.0 mm
M5
Dişli Saplama
Nylon
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
58.0 mm
M10
Dişli Saplama
Stainless Steel
100 Stokta
58.0 mm
M8
Dişli Saplama
Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
M6
Dişli Saplama
Nylon
190 Stokta
M5
10.0 mm
  • / 2
Kelebek Topuz M8 30.0 mm Nylon

KTSW-33M08M30


Stok Seviyeleri
5040 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Malzemesi
    Nylon
  • Düğme Biçimi
    Thumb
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Düğme Uzunluğu
    33.0 mm
Kelebek Topuz M6 44.0 mm 16.0 mm 15.0 mm Enhanced Nylon

1340362


Stok Seviyeleri
5160 Stokta
Özellikler
  • Düğme Malzemesi
    Enhanced Nylon
  • Kulp Yüksekliği
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • GTIP Numarası
    3926300090
Kelebek Topuz M4 20.0 mm 9.5 mm 6.0 mm Nylon

259040659935


Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Düğme Malzemesi
    Nylon
  • Düğme Biçimi
    Staggered
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
Erkek Kanatlı Topuzlar 12.0 mm M8 36.0 mm

491371


Stok Seviyeleri
12920 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Eklenti Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Biçimi
    Thumb
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
Kelebek Topuz M6 32.0 mm 13.0 mm 20.0 mm Nylon

259062059935


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Düğme Malzemesi
    Nylon
  • Düğme Biçimi
    Staggered
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
Kelebek Topuz M8 33.0 mm Nylon

KTSW-33M08M25


Stok Seviyeleri
1350 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Düğme Malzemesi
    Nylon
  • Diş Boyutu
    M8
  • GTIP Numarası
    3926300090
Kelebek Topuz M10 58.0 mm Stainless Steel

1220637


Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Düğme Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Biçimi
    Thumb
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Düğme Uzunluğu
    58.0 mm
Kelebek Topuz M10 67.0 mm 24.0 mm 30.0 mm Enhanced Nylon

1340361


Stok Seviyeleri
103 Stokta
Özellikler
  • Düğme Malzemesi
    Enhanced Nylon
  • Kulp Yüksekliği
    21.5 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • GTIP Numarası
    7326909890
Kelebek Topuz M6 32.0 mm 13.0 mm 16.0 mm Nylon

259061659935


Stok Seviyeleri
6536 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Eklenti Malzemesi
    Zinc Plated Steel
  • Düğme Malzemesi
    Nylon
  • Kulp Yüksekliği
    15.0 mm
Kelebek Topuz M6 Nylon

KTSW-28M06M25


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Düğme Malzemesi
    Nylon
  • Diş Boyutu
    M6
  • GTIP Numarası
    3926300090
Kelebek Topuz M10 58.0 mm Stainless Steel

1220636


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Düğme Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Biçimi
    Thumb
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Düğme Uzunluğu
    58.0 mm
Kelebek Topuz M8 52.0 mm 19.0 mm 20.0 mm Enhanced Nylon

1340360


Stok Seviyeleri
4326 Stokta
Özellikler
  • Düğme Malzemesi
    Enhanced Nylon
  • Kulp Yüksekliği
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • GTIP Numarası
    7326909890
Kelebek Topuz M5 25.0 mm Nylon

KTSW-28M05M25


Stok Seviyeleri
931 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Düğme Malzemesi
    Nylon
  • Düğme Biçimi
    Thumb
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
Kelebek Topuz M8 46.0 mm Stainless Steel

1220634


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Düğme Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Biçimi
    Thumb
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Düğme Uzunluğu
    46.0 mm
Kelebek Topuz M10 52.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Enhanced Nylon

1340364


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Düğme Malzemesi
    Enhanced Nylon
  • Kulp Yüksekliği
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • GTIP Numarası
    3926300090
Kelebek Topuz M5 26.0 mm 13.0 mm 16.0 mm Nylon

259051659935


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Düğme Malzemesi
    Nylon
  • Düğme Biçimi
    Staggered
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
Kelebek Topuz M10 58.0 mm Stainless Steel

1220638


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Düğme Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Biçimi
    Thumb
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Düğme Uzunluğu
    58.0 mm
Kelebek Topuz M8 58.0 mm Stainless Steel

1220641


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Düğme Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Biçimi
    Thumb
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Düğme Uzunluğu
    58.0 mm
Kelebek Topuz M6 32.0 mm 13.0 mm 10.0 mm Nylon

259061059935


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Düğme Malzemesi
    Nylon
  • Düğme Biçimi
    Staggered
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
Kelebek Topuz Dişli Saplama M5 10.0 mm Glass Fibre Reinforced Nylon Based Techno Polymer

259051059935


Stok Seviyeleri
190 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Eklenti Malzemesi
    Zinc Plated Steel
  • Kulp Yüksekliği
    13.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm